17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

折戸システム マルチフォールド30 部品セット

通常単価(税別)
73,17191,081
税込単価
80,488100,189
通常出荷日:3日目

吊元が最大120°開く、広角度開きタイプの折戸金物です。【特長】・床面にガイドは不要です。・折れ戸なの...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番入数セット内部品 仕様
材料仕上
155691ヶ上ローラー亜鉛合金(ZDC)素地-
1ヶ上ブラケット亜鉛合金(ZDC)素地-
6ヶ/1組十字穴付さらタッピンねじ4×16光沢クロメート処理-
3ヶ/1組その他取付ねじ光沢クロメート処理/黒色クロメート処理-
4ヶセンターヒンジニッケルめっき
※既製のアルミフレームに取り付ける場合は使用しません。
-
1ヶドアキャッチポリアセタール(POM)-ブラック
1ヶ上ストッパーポリアミド(PA)-ブラック
2ヶ/1組アライナーポリアミド(PA)-ブラック
1ヶ側板指示金具ポリアミド(PA)-ブラック
1本上レール(1100mm)アルミニウム合金アルマイト処理-
182861ヶ上ローラー亜鉛合金(ZDC)素地-
1ヶ上ブラケット亜鉛合金(ZDC)素地-
6ヶ/1組十字穴付さらタッピンねじ4×16光沢クロメート処理-
3ヶ/1組その他取付ねじ光沢クロメート処理/黒色クロメート処理-
4ヶセンターヒンジニッケルめっき
※既製のアルミフレームに取り付ける場合は使用しません。
-
1ヶドアキャッチポリアセタール(POM)-ブラック
1ヶ上ストッパーポリアミド(PA)-ブラック
2ヶ/1組アライナーポリアミド(PA)-ブラック
1ヶ側板指示金具ポリアミド(PA)-ブラック

※上記セット内部品寸法図はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
上レール付
1個
上レール無し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,081
( 100,189 )
3日目
73,171
( 80,488 )
3日目

詳細情報

基本情報

吊元が最大120°開く、広角度開きタイプの折戸金物です。
【特長】
・床面にガイドは不要です。
・折れ戸なので通路への出っ張りを抑えることが可能です。
【用途】
・折戸用の金具に適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折戸システム マルチフォールド30 部品セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折戸システム マルチフォールド30 部品セット
折戸システム マルチフォールド30 上レール
折戸システム マルチフォールド30 バーボルトロック_20873/20874
折戸システム ローラー/丁番_FD111/AS-OHS/AS-OHT
折戸ユニット
AZ30 吊引戸 H2150タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミSUS(エスユーエス)
通常価格73,171-24,660 -53,0112,225 --29,631 -
通常出荷日3日目2日目3日目3日目〜5日目15日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト