17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

折戸システム マルチフォールド30 上レール

通常単価(税別)
24,66047,701
税込単価
27,12652,471
通常出荷日:2日目

アルミニウム合金製の上レール。【特長】・仕上はアルマイト処理。・折れ戸なので通路への出っ張りを抑えられ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

折戸システム マルチフォールド30 上レール 外形図

製品仕様

型番仕様長さ(mm)
材料仕上
15015アルミニウム合金アルマイト処理1,800
150162,500
150173,500

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
1800
1個
2500
1個
3500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,660
( 27,126 )
2日目
34,111
( 37,522 )
2日目
47,701
( 52,471 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金製の上レール。
【特長】
・仕上はアルマイト処理。
・折れ戸なので通路への出っ張りを抑えられる。
【用途】
・間仕切り戸、格納用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折戸システム マルチフォールド30 上レールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折戸システム マルチフォールド30 上レール
折戸システム マルチフォールド30 部品セット
折戸システム マルチフォールド30 バーボルトロック_20873/20874
折戸システム ローラー/丁番_FD111/AS-OHS/AS-OHT
扉フレーム
吊り引戸用滑車キット
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミミスミ
通常価格24,660-73,171 -53,0112,225 --2,844 -
通常出荷日2日目3日目3日目3日目〜1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト