17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

引違いドア 部品セット 134F

通常単価(税別)
21,70043,000
税込単価
23,87047,300
通常出荷日:2日目~3日目

上レールの長さを選べる引戸用部品セット。【特長】・下レールが不要で、施工が簡単に行える木扉用引戸金物。...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

引違いドア 134F 部品セットの仕様

134F-48

134F-48上レールの外観(1,219mm)

134F-48上レールの外観(1,219mm)

134F-48の上レール寸法図 単位:mm

134F-48の上レール寸法図 単位:mm

セット内部品

  • ピッチエンド:約76mm
  • 穴ピッチ:約155mm
  • 穴サイズ:φ5.15(直径5.15mm)

上レール仕様

  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上げ:シルバー

セット内容

  • 上レール:1本
  • 上ローラー:4ヶ
  • ドアガイド1ヶ
  • 戸当たり:1ヶ
  • 戸引手:2ヶ

134F-60

134F-60上レールの外観(1,524mm)

134F-60上レールの外観(1,524mm)

134F-60の寸法図 単位:mm

134F-60の寸法図 単位:mm

セット内部品

  • ピッチエンド:約76mm
  • 穴ピッチ:約155mm
  • 穴サイズ:φ5.15(直径5.15mm)

上レール仕様

  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上げ:シルバー

セット内容

  • 上レール:1本
  • 上ローラー:4ヶ
  • ドアガイド1ヶ
  • 戸当たり:1ヶ
  • 戸引手:2ヶ

134F-72

134F-72上レールの外観(1,829mm)

134F-72上レールの外観(1,829mm)

134F-72の寸法図 単位:mm

134F-72の寸法図 単位:mm

セット内部品

  • ピッチエンド:約76mm
  • 穴ピッチ:約155mm
  • 穴サイズ:φ5.15(直径5.15mm)

上レール仕様

  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上げ:シルバー

セット内容

  • 上レール:1本
  • 上ローラー:4ヶ
  • ドアガイド1ヶ
  • 戸当たり:1ヶ
  • 戸引手:2ヶ

134F-96

134F-96上レールの外観(2,438mm)

134F-96上レールの外観(2,438mm)

134F-96の寸法図 単位:mm

134F-96の寸法図 単位:mm

セット内部品

  • ピッチエンド:約76mm
  • 穴ピッチ:約155mm
  • 穴サイズ:φ5.15(直径5.15mm)

上レール仕様

  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上げ:シルバー

セット内容

  • 上レール:1本
  • 上ローラー:8ヶ
  • ドアガイド2ヶ
  • 上ストッパー:2ヶ
  • 戸当たり:2ヶ
  • 戸引手:4ヶ

注意・禁止事項

  • ※ 上ローラー、ドアガイド、上ストッパー、戸当たり、戸引手の詳細につきましてはカタログをご覧ください。
  • ※ 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
  • ※ 上記の製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
1219mm上レール付
1個
1524mm上レール付
1個
1829mm上レール付
1個
2438mm上レール付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,700
( 23,870 )
3日目
24,400
( 26,840 )
3日目
26,900
( 29,590 )
2日目
43,000
( 47,300 )
2日目

詳細情報

基本情報

上レールの長さを選べる引戸用部品セット。
【特長】
・下レールが不要で、施工が簡単に行える木扉用引戸金物。
・上レールには、扉の上面と上レールのすき間を隠す目隠し付きで、扉がすっきり見える。
【用途】
・間仕切り戸、格納用の扉に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引違いドア 部品セット 134Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引違いドア 部品セット 134F
引違いドア 部品セット 138F
引違いドア 部品セット 2200
引違いドア 上ローラー 1120
引違いドア 戸引手 30
フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ 部品セット
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格21,700-20,400 -7,424 -3,2521,120117,382
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目在庫品1日目4日目3日目
種類ドアシステム・クローザードアシステム・クローザードアシステム・クローザー戸車・吊車戸引手ドアシステム・クローザー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト