メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

引違いドア 上ローラー 1120

通常単価(税別)
3,252
税込単価
3,577
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

2610Fのオプションローラー。【特長】・付属品:専用スパナ。【用途】・間仕切り戸、格納用の扉に最適。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

1120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1120の仕様・寸法情報

種類
戸車・吊車
仕様
上ローラー

商品情報

引違いドア 上ローラー 1120の仕様

1120の外観

1120の外観

1120の寸法図(単位:mm)

1120の寸法図(単位:mm)

  • 材料:ポリアミド(PA)/鋼
  • 仕上:有色クロメート処理

注意・禁止事項

  • ※ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • ※ 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

型番リスト

表示件数
型番
1120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,252
( 3,577 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2610Fのオプションローラー。
【特長】
・付属品:専用スパナ。
【用途】
・間仕切り戸、格納用の扉に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引違いドア 上ローラー 1120の型番1120のページです。 型番1120に関する仕様情報を記載しております。
引違いドア 上ローラー 1120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引違いドア 上ローラー 1120
冷蔵ショーケース用 引戸クローザー 500-629-540 ソフトクローズ仕様
引違いドア 部品セット 2200
引違いドア 戸引手 30
引違いドア 部品セット 134F
引違いドア 部品セット 138F
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,25217,9087,424 -1,12021,700 -20,400 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目2日目〜2日目〜
種類戸車・吊車ドアシステム・クローザードアシステム・クローザー戸引手ドアシステム・クローザードアシステム・クローザー
仕様上ローラーソフトクローズ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト