17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リバーシブル折戸システム 下レール FD2612

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リバーシブル折戸システム 下レール FD2612

販売終了

型番

FD2612-1820-GB

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

アルミニウム合金製の下レール。
【特長】
・仕上はアルマイト処理。
・折れ戸なので通路への出っ張りを抑えられる。
【用途】
・間仕切り戸、格納用に最適。

指定中の仕様・寸法情報

GB(ブロンズ)
長さ(mm)
1820

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト