17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モノフラット 部品セット FAD-44型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

モノフラット 部品セット FAD-44型

販売終了

型番

FAD-44

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

キャビネットの設置に使用する部品セット。
【特長】
・特徴あるギミック。
・開き戸が開閉できないような狭いスペースにも設置でき、開いても扉が邪魔にならない、アーム式扉金物。
・扉は上下(-3~+7mm)、左右(±7mm)、前後、平行の調整が可能。
・連続してキャビネットを配置した場合、扉を閉じた時に隣接するキャビネットの前面とフラットになる扉金物。
・すっきりとしたスマートな空間を演出する。
・扉の軌跡が開き戸に比べ小さく、扉前面のスペースを有効活用できる。
・片開き、観音開きなどの組み合わせが可能。
・下レールが無いため、地板の溝加工は不要。
・アーム連結パイプを切ることで、扉高さを低く設定できる。
・全開時、全閉時に扉を保持する。
【用途】
・FAD-44のキャビネットを組み立てる際に使用。

指定中の仕様・寸法情報

仕様
扉高さ最大2380mm用
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト