17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ用トラックカバー・レール

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

41-3037-250

41-3037-250の外観

41-3037-250の外観

41-3037-250の寸法図(単位:mm)

41-3037-250の寸法図(単位:mm)

  • 仕上:アルマイト処理
  • レール:2,500mm
  • 穴ピッチ:約150mm

41-3029-250

41-3029-250の外観

41-3029-250の外観

41-3029-250の寸法図(単位:mm)

41-3029-250の寸法図(単位:mm)

  • 仕上:アルマイト処理
  • トラックカバー:2,500mm

※製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数

部品

最小発注数量
レール
1個
トラックカバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,820
( 14,102 )
2日目
27,603
( 30,363 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金製の引戸用レール、トラックカバー。
【特長】
・扉を任意な角度で保持できる
【用途】
・安全対策に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ用トラックカバー・レールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ用トラックカバー・レール
フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ 部品セット
ドアハンガー “ニコ”用 オプション(木扉用プレート)
785-M アルミ幕板カバー
ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(単車)(折畳扉用)
ドアハンガー “ニコ”用 オプション(折畳木扉用プレート)
メーカースガツネ工業スガツネ工業HELM HELLASベストHELM HELLASHELM HELLAS
通常価格12,820-128,838295 -8,9834,361 -3,671 -
通常出荷日2日目3日目1日目〜3日目1日目2日目
種類レールドアシステム・クローザー吊金具化粧部材戸車・吊車吊金具
長さ(mm)2500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト