メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

多目的穴埋めキャップ KD-773W

型番:

KD-773W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

KD-773Wの仕様・寸法情報

形状
タイプ
ボルト・ナット用キャップ
キャップ材質
樹脂
材質(詳細)
ポリエチレン(PE)
ホワイト
外径(mm)
16.5
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

多目的穴埋めキャップ KD-773W 外形図

製品仕様

型番材料取付穴径
KD-773Wポリエチレン(PE)ホワイト8.6

技術情報・設計アイデア

取付加工図

多目的穴埋めキャップ KD-773W 取付加工図

型番リスト

表示件数
型番
KD-773W
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

●φ8.6穴用のキャップです。穴をふさげます。
●注意:取付穴との嵌合具合は現品にてご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的穴埋めキャップ KD-773Wの型番KD-773Wのページです。 型番KD-773Wに関する仕様情報を記載しております。
多目的穴埋めキャップ KD-773Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的穴埋めキャップ KD-773W
多目的穴埋めキャップ KD-772型
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型
多目的穴埋めキャップ KD-771-6型
ナットキャップ(白)
ナットキャップ(黒)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業SUNCOSUNCO
通常価格2321 -26 -2317856 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
形状
タイプボルト・ナット用キャップボルト・ナット用キャップボルト・ナット用キャップボルト・ナット用キャップその他キャップその他キャップ
キャップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質(詳細)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--
ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト