メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

調節式ベンチレーター 3-2115

型番:

3-2115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3-2115の仕様・寸法情報

空気流通面積(m㎡)
7300
仕上
塗装/ホワイト

商品情報

調節式ベンチレーター(3-2115)の特長

調節式ベンチレーター 3-2115:関連画像

部品図

No. 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 アルミニウム合金 塗装/ホワイト
(2) -
(3) ネット
(4) ダイヤル ポリアセタール(POM) グレー
品番 材料 仕上/色 空気流通面積mm2 質量g
3-2115 アルミニウム合金 塗装/ホワイト 7300 175
調節式ベンチレーター 3-2115:関連画像

使用例(キュービクル式高圧受電設備)

型番リスト

表示件数
型番
3-2115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,397
( 4,837 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ねじ止め仕様の調節式ベンチレーターです。
【特長】
・プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。
・アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
【用途】
・空調機器などに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調節式ベンチレーター 3-2115の型番3-2115のページです。 型番3-2115に関する仕様情報を記載しております。
調節式ベンチレーター 3-2115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調節式ベンチレーター 3-2115
調節式ベンチレーター 3-2520
調節式ベンチレーター 3-3030
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,3975,58411,7274,9973,9487,597
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
空気流通面積(m㎡)73001200025200370019007500
仕上塗装/ホワイト塗装/ホワイト塗装/ホワイトヘアーラインヘアーラインヘアーライン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト