メカニカル部品技術窓口
アルミフレームへの取付に最適な空気孔。【特長】・小穴はφ1.5(直径1.5mm...
詳細情報を確認する
ステンレス鋼製空気孔 ASM型の外観

ステンレス鋼製空気孔 ASM型の外形図

掘込形状
| 品番 | 材料 | 仕上 | D1 | D2 | T | n | ≒空気流通面積mm2 | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM-37 | ステンレス鋼 (SUS304) | へアライン仕上 (スピン) | 36 | 31 | 4.5 | 37 | 65 | 3 |
| ASM-45 | 46 | 41 | 59 | 104 | 5 | |||
| ASM-60 | 60 | 53 | 5 | 127 | 224 | 8 | ||
| ASM-85 | 85 | 77 | 271 | 478 | 13.5 |
アルミフレームへの取付に最適な空気孔。
【特長】
・小穴はφ1.5(直径1.5mm)。
・小さな虫の侵入を防ぐ。
・小さなゴミの侵入を防ぐ。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パネルサポートブラケット 樹脂タイプ
4.3通常価格(税別):108円

ミスミ
引戸用アルミフレーム/スライドレール2列・3列/スライドスペーサ
4.8通常価格(税別):193円~

ミスミ
吊り引戸用滑車キット
4.5通常価格(税別):2,844円~

SUS(エスユーエス)
カバーホルダーLキャップ付
4.5通常価格(税別):165円

ミスミ
パネルサポートブラケット アルミタイプ
4.1通常価格(税別):168円~

ミスミ
後入れパネルホールド用クランプ
4通常価格(税別):2,827円~

エヌアイシ・オートテック
M4 Series 中間ブラケット
0通常価格(税別):378円

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~