メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212

型番:

1-1212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1212の仕様・寸法情報

空気流通面積(m㎡)
1900
仕上
ヘアーライン

商品情報

SUS製ベンチレーター 1-1212の仕様

SUS製ベンチレーター 1-1212 イメージ

SUS製ベンチレーター 1-1212 イメージ

SUS製ベンチレーター 1-1212 寸法図 /単位(mm)

SUS製ベンチレーター 1-1212 寸法図 /単位(mm)

品番材料仕上空気流通面積mm2質量g
1-1212ステンレス鋼(SUS316)へアライン仕上190089

注意・禁止事項

  • ※ 取付穴ピッチ寸法(寸法図中の※)にばらつきがあります。現品にてご確認ください。
  • ※ ヘアライン仕上の方向に統一性はありません。あらかじめご了承ください。
  • ※ 空気流通部に指などを入れないでください。素材の断面などによりケガをする恐れがあります。

型番リスト

表示件数
型番
1-1212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,898
( 4,288 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

環境に強いSUS製ベンチレーター 1-1212です。
【特長】
・耐久性抜群のステンレス鋼製です。
・ねじ止め仕様の空気孔です。
【用途】
・船舶および住宅などさまざまな場所で使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212の型番1-1212のページです。 型番1-1212に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
電源装置喚起口の雨よけ
5
満足度:5.0
電源装置の充電器が機械内部にあり、温度上昇するので装置本体の側面に設置。充電器にはファンがついているので、本商品で外部エ...もっと読む
0人が参考にしています。
看板の放熱口のカバーに使用
3
満足度:3.0
お店の看板の放熱用の吸排気口のカバーに、このステンレス製ベンチレーター(1-1212)を使用しました。屋外用の看板で、看...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122
調節式ベンチレーター 3-3030
調節式ベンチレーター 3-2520
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,8988,2015,3954,99812,7126,047
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
空気流通面積(m㎡)19007500370037002520012000
仕上ヘアーラインヘアーラインヘアーラインヘアーライン塗装/ホワイト塗装/ホワイト
よく一緒に購入される商品

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト