メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122

通常単価(税別)
5,048
税込単価
5,553
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

環境に強いSUS製ベンチレーター 1-1122です。【特長】・耐久性抜群のステンレス鋼製です。・ねじ止...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

1-1122
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1122の仕様・寸法情報

空気流通面積(m㎡)
3700
仕上
ヘアーライン

商品情報

SUS製ベンチレーター 1-1122の仕様

SUS製ベンチレーター 1-1122 イメージ

SUS製ベンチレーター 1-1122 イメージ

SUS製ベンチレーター 1-1122 寸法図 /単位(mm)

SUS製ベンチレーター 1-1122 寸法図 /単位(mm)

品番材料仕上空気流通面積mm2質量g
1-1122ステンレス鋼(SUS316)へアライン仕上3700156

注意・禁止事項

  • ※ 取付穴ピッチ寸法(寸法図中の※)にばらつきがあります。現品にてご確認ください。
  • ※ 空気流通部に指などを入れないでください。素材の断面などによりケガをする恐れがあります。
  • ※ ヘアライン仕上の方向に統一性はありません。あらかじめご了承ください。

型番リスト

表示件数
型番
1-1122
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,048
( 5,553 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

環境に強いSUS製ベンチレーター 1-1122です。
【特長】
・耐久性抜群のステンレス鋼製です。
・ねじ止め仕様の空気孔です。
【用途】
・船舶および住宅などさまざまな場所で使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122の型番1-1122のページです。 型番1-1122に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212
調節式ベンチレーター 3-3030
調節式ベンチレーター 3-2520
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,0487,5974,9973,94811,7275,584
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
空気流通面積(m㎡)37007500370019002520012000
仕上ヘアーラインヘアーラインヘアーラインヘアーライン塗装/ホワイト塗装/ホワイト
よく一緒に購入される商品

空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト