メカニカル部品技術窓口

導電性ゴムパッキン 209-1301

通常単価(税別)
12,188
税込単価
13,407
通常出荷日:4日目

密閉対策にも使用できる導電性のゴムパッキンです。【特長】・軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっ...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • 導電シートの付いていない方を外側にしてください。
    取扱い上のご注意を必ずご確認ください。

型番:

209-1301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

外形図

導電性ゴムパッキン 209-1301 外形図

製品仕様

型番適応板厚RoHS
209-1301-00-L20061~310

部材

No.材料
(1)スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
(2)軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)

使用例

取付例

導電性ゴムパッキン 209-1301 取付例

209-1301の仕様・寸法情報

材質
[エチレン・プロピレンゴム] 軟質エチレンプロピレンゴム
幅(mm)
11
高さ(mm)
21.5
環境
標準 / 導電性
適応板厚(mm)
1~3
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
209-1301
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,188
( 13,407 )
4日目

詳細情報

基本情報

密閉対策にも使用できる導電性のゴムパッキンです。
【特長】
・軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっており、圧着面積が広くとれ、閉じ圧力は小さくなりました。
・板金に差し込むだけの簡単な取り付けで、接着剤は不要です。
・導電性ゴムパッキンは、キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。
・導電性ゴムパッキンは、ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。
・導電性ゴムパッキンの表面抵抗は8Ωです。
・適応板厚:1~3mm。
・色:ブラック。
【用途】
・密閉対策に最適。

ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • 導電シートの付いていない方を外側にしてください。
    取扱い上のご注意を必ずご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性ゴムパッキン 209-1301の型番209-1301のページです。 型番209-1301に関する仕様情報を記載しております。
導電性ゴムパッキン 209-1301のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性ゴムパッキン 209-1301
導電性ゴムパッキン 209-1302
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201
スチールワイヤー入りゴムパッキン(209-2202 耐油仕様)
DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824
高復元性スポンジ(ハイパーリセット)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格12,18812,5562,1532,2071,8981,046
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目7日目
材質軟質エチレンプロピレンゴム軟質エチレンプロピレンゴム軟質ニトリルゴム軟質ニトリルゴムエチレンプロピレンゴムエチレン・プロピレンゴム
幅(mm)11111111.5615
高さ(mm)21.511.52111915
環境標準 / 導電性標準 / 導電性標準 / 耐油性標準 / 耐油性標準耐候性
適応板厚(mm)1~321.5~31.5~31~2-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト