メカニカル部品技術窓口

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201

ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。

型番:

209-2201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201 外形図

製品仕様

No.材 料
(1)スチールワイヤー入りニトリルゴム(NBR) ブラック
(2)軟質ニトリルゴム(NBR) 

規格表

型 番適応板厚入数m/1巻
 209-2201  1.5~ 350

209-2201の仕様・寸法情報

材質
[ニトリルゴム] 軟質ニトリルゴム
幅(mm)
11
高さ(mm)
21
環境
標準 / 耐油性
適応板厚(mm)
1.5~3
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
209-2201
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976
( 2,174 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐油性に優れたゴムパッキンです。
【特長】
・軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっており、圧着面積が広くとれ、閉じ圧力は小さくなりました。
・板金に差し込むだけの簡単な取り付けで、接着剤は不要です。
・ニトリルゴム製で耐油性に優れています。
【用途】
・計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器などに適用。

ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201の型番209-2201のページです。 型番209-2201に関する仕様情報を記載しております。
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
油を使用する部分のとびらパッキン
5
満足度:5.0
他のトリムしシール、パッキン類はEPDM、シリコンゴムを使用している商品が多いが、この商品はニトリルゴムをしていて耐油性...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取扱い上の注意はありますか?
A
1巻(ロール)で注文頂いた場合、全長に対して-2%までの誤差がありますので予めご了承ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201
スチールワイヤー入りゴムパッキン(209-2202 耐油仕様)
導電性ゴムパッキン 209-1301
導電性ゴムパッキン 209-1302
DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0204
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,9762,07411,32411,6141,8981,804
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質軟質ニトリルゴム軟質ニトリルゴム軟質エチレンプロピレンゴム軟質エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム
幅(mm)1111.511116-
高さ(mm)211121.511.5914.6
環境標準 / 耐油性標準 / 耐油性標準 / 導電性標準 / 導電性標準標準
適応板厚(mm)1.5~31.5~31~321~21.5~3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト