17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202・209-0206

ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
    → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202・209-0206 Alt: 外形図1

209-0202

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202・209-0206 Alt: 外形図2

209-0206

製品仕様

No.材 料
(1)スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
(2)軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)

規格表

型 番適応板厚入数m/1巻
209-0202 1.5~ 350
209-02061.3~ 2.5

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 適応板厚(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

適応板厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
13
1.5~3
10
1個
11
1.3~2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,399
( 1,539 )
4日目
1,237
( 1,361 )
4日目

詳細情報

基本情報

スチールワイヤー入りのゴムパッキン。
【特長】
・スチールワイヤー入り
【用途】
・密閉対策に最適

ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
    → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202・209-0206のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
設備に使用
3
満足度:3.0
油圧洗浄器ドア部に使用しています。スチールワイヤーにより形状が安定しているので、ドアに嵌め込むのに丁度よい塩梅で使い勝手...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202・209-0206
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0204
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205
DIRAK スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-02型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,237-1,9761,8041,1531,299 -1,257 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
材質エチレンプロピレンゴム軟質ニトリルゴムエチレンプロピレンゴム軟質エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム
環境標準標準 / 耐油性標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト