メカニカル部品技術窓口

ゴムパッキン 209-0301

ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

209-0301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ゴムパッキン(209-0301)の特長

ゴムパッキン 209-0301:関連画像

取付け例

ゴムパッキン 209-0301:関連画像

寸法図

品番 材料
209-0301 エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック

209-0301の仕様・寸法情報

材質
[エチレン・プロピレンゴム] エチレンプロピレンゴム
幅(mm)
6
高さ(mm)
10
環境
標準
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
209-0301
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
691
( 760 )
4日目

詳細情報

基本情報

汎用のゴムパッキンです。
【特長】
・軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっており、圧着面積が広くとれ、閉じ圧力は小さくなりました。
・板金に差し込むだけの簡単な取り付けで、接着剤は不要です。
【用途】
・計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器などに適用。

ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • CR パッキン クロロプレンゴム 画像

    スガツネ工業

    CR パッキン クロロプレンゴム

    密閉対策に最適。ご発注頂く数量×1mの長さでカット売りさせて頂いている商品です。数量3で発注頂きますと3mの長さの商品を1本でのごお届けとなります。1mの長さの商品が3本必要な場合は、数量1で3回ご発注下さい。

  • ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209型 画像

    スガツネ工業

    ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209型

    密閉対策に最適。ご発注頂く数量×1mの長さでカット売りさせて頂いている商品です。数量3で発注頂きますと3mの長さの商品を1本でのごお届けとなります。1mの長さの商品が3本必要な場合は、数量1で3回ご発注下さい。

  • ガラス用パッキン取付工具 画像

    スガツネ工業

    ガラス用パッキン取付工具

    ガラス用パッキン取付工具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムパッキン 209-0301の型番209-0301のページです。 型番209-0301に関する仕様情報を記載しております。
ゴムパッキン 209-0301のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
商品の養生として
4
満足度:4.0
商品の一部に鋭利なところがあり、保護のために使用しています。以前利用していた保護材を取り扱っていた会社が取り扱いをやめて...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取扱い上の注意はありますか?
A
1巻(ロール)で注文頂いた場合、全長に対して-2%までの誤差がありますので予めご了承ください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムパッキン 209-0301
ゴムパッキン 209-0704
ゴムパッキン 209-0906
ゴムパッキン 209-1203
ゴムパッキン 209-0302 PAT
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6917981,3241,0038271,976
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム軟質ニトリルゴム
幅(mm)6108.5346.811
高さ(mm)10171311.51521
環境標準標準標準標準標準標準 / 耐油性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト