メカニカル部品技術窓口

| 型 番 | 材 料 | 色 | 適合ロッキングストリップ | A | B | C | D | AB | 硬 度 | 入数m/1巻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209-0501 | エチレンプロピレンゴム (EPDM) | ブラック | 209-0601 | 15 | 4 | 4 | 2 | AS+10 | 85° (本体) | 20 |
| 209-0502 | 209-0602 | 21 | 7 | 2.5 | AS+16 | |||||
| 209-0503 | 6 | |||||||||
| 209-7007 | 17 | 5 | 5 | 2 | AS+12 | 50 |
【取付例】

| AS | ガラス板寸法 |
|---|---|
| AB | 金属板寸法 |
ガラスはめ込み用のゴムパッキンです。
【特長】
・軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっており、圧着面積が広くとれ、閉じ圧力は小さくなりました。
・簡単な取付けで接着剤は不要です。
・ロッキングストリップと組合せて使用します。
【用途】
・計装、制御盤、工作機械、家電、医療機器、家具、事務機器などに使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
スポンジパッキン C-300-CR
4.6通常価格(税別):70円~

タキゲン製造
シーリングパッキン C-300-EF
4.4通常価格(税別):93円~

スガツネ工業
CR パッキン クロロプレンゴム
4.3通常価格(税別):236円~

タキゲン製造
シーリングパッキン C-300-EG
4.6通常価格(税別):84円~

スガツネ工業
ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209型
4通常価格(税別):457円~

スガツネ工業
ゴムパッキン 209-0704
0通常価格(税別):798円

八幡ねじ
D型スポンジ ST付き
5通常価格(税別):405円~

スガツネ工業
エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802
4.5通常価格(税別):776円~

タキゲン製造
ワンタッチパッキン FC-779
4.5通常価格(税別):7,350円~