メカニカル部品技術窓口
汎用のCRパッキンです。【特長】・使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形...
詳細情報を確認する型番

丸形

角形
クロロプレンゴム製パッキンの特性
| 材料 | クロロプレンゴム(CR) | |
|---|---|---|
| 色 | ブラック | |
| 見掛密度(g/cm3) | 0.40 | |
| かたさ | 20(タイプEデュロメータ) | |
| 引張強さ(MPa) | 1.5 | |
| M100(100%モジュラス)(MPa) | 0.3 | |
| 伸び(%) | 300 | |
| 吸水率(wt%) | 5以下 | |
| 圧縮応力(gf/cm2) | 400 | |
| 耐オゾン性 | 48hrノンクラック | |
| 使用温度範囲(℃ ) | -25~100 | |
| 耐熱老化性 | かたさ | 22 |
| 伸び(%) | 250 | |
丸形
| 型 番 | D | 入数m/1巻 |
|---|---|---|
| CR-M4 | 4 | 300 |
| CR-M5 | 5 |
角型
| 型 番 | W | H | 入数m/1巻 |
|---|---|---|---|
| CR-1003 | 10 | 3 | 200 |
| CR-2003 | 20 | ||
| CR-3003 | 30 | 100 | |
| CR-1505 | 15 | 5 | |
| CR-2505 | 25 | ||
| CR-2006 | 20 | 6 | |
| CR-1508 | 15 | 8 | |
| CR-2010 | 20 | 10 | |
| CR-2510 | 25 | ||
| CR-2515 | 15 | ||
| CR-2518 | 18 | ||
| CR-4025 | 40 | 25 | 50 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
309円 ( 340円 ) | 4日目 |
457円 ( 503円 ) | 4日目 |
625円 ( 688円 ) | 4日目 |
377円 ( 415円 ) | 4日目 |
572円 ( 629円 ) | 4日目 |
841円 ( 925円 ) | 4日目 |
563円 ( 619円 ) | 4日目 |
1,103円 ( 1,213円 ) | 4日目 |
1,571円 ( 1,728円 ) | 4日目 |
1,842円 ( 2,026円 ) | 4日目 |
538円 ( 592円 ) | 4日目 |
3,695円 ( 4,065円 ) | 4日目 |
236円 ( 260円 ) | 4日目 |
244円 ( 268円 ) | 4日目 |
汎用のCRパッキンです。
【特長】
・使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
【用途】
・計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器などに適用。

スガツネ工業
ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209型
密閉対策に最適。ご発注頂く数量×1mの長さでカット売りさせて頂いている商品です。数量3で発注頂きますと3mの長さの商品を1本でのごお届けとなります。1mの長さの商品が3本必要な場合は、数量1で3回発注。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

八幡ねじ
疲労軽減マット 450mm×900mm
5通常価格(税別):2,644円~

タキゲン製造
難燃性膜付グロメット C-30-SG
4.5通常価格(税別):24円~

ミスミ
安全保護材 D型ゴム
4.4通常価格(税別):319円~

ミスミ
トリム
4.4通常価格(税別):580円~

ミスミ
トリムシール
4.4通常価格(税別):1,537円~

ミスミ
トリムコンパクト 角型・U型
4.3
イマオコーポレーション
防振ゴム(オネジ・メネジ) VD2
4.2通常価格(税別):145円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
静電気対策用ゴムシート 導電性NBR緑黒 表面シボ加工タイプ
4.7通常価格(税別):4,796円~