17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用:関連画像

LOM-A型寸法

  • ブラケットA(シリンダー側用)
  • 六角ボルト(付属品)
ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用:関連画像

LOM-B型寸法

  • ブラケットB(ロッド側用)
  • 六角ボルト(付属品)

規格表

LOM-A型

型番仕様材料仕上ABCDEFGH
LOM-A-6シリンダー側 アイレット径6.1ステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨5.21011.55.6M54199
LOM-A-8シリンダー側 アイレット径8.16.213157.6M65.5219.5

LOM-B型

型番仕様材料仕上ABCDEFGH
LOM-B-6ロッド側 アイレット径6.1ステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨5.21011.55.6M54199
LOM-B-8ロッド側 アイレット径8.16.213157.6M65.5219.5

使用例

取り付け例

ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用:関連画像

LOM-A型

ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用:関連画像

LOM-B型

型番リスト

表示件数

取付ブラケット固定部外径

(φ)

仕様

注文コード

RoHS?最小発注数量
6.1
シリンダー側 アイレット径φ6.1
180-109-302
10
1個
8.1
シリンダー側 アイレット径φ8.1
180-109-301
10
1個
6.1
ロッド側 アイレット径φ6.1
180-109-303
10
1個
8.1
ロッド側 アイレット径φ8.1
180-109-304
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958
( 1,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,105
( 1,216 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。
【特長】
・LOM-A型とLOM-B型の2種類を用意します。
・付属品:六角ボルト、ばね座金、六角ナット。

商品担当おすすめ

  • ブラケット 023189 画像

    スガツネ工業

    ブラケット 023189

    アイレット径φ6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。

  • ブラケット 7592TM 画像

    スガツネ工業

    ブラケット 7592TM

    オイルダンパー7012VG,7002VMに対応したブラケットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ステー実装時に使用
4
満足度:4.0
外販品扉部に使用のガススプリング実装時付帯部品として利用しています。専用部品があることで余分な設計や加工時間が省け、利便...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用
ブラケット 023189
ブラケット 023083
ブラケット 8268WB
ブラケット 7592TM
ブラケット 8264WV
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格958-1,7211,9981,0202,2511,510
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット
材料SUS304
仕上バレル研磨亜鉛めっき クロメート処理亜鉛めっき クロメート処理亜鉛めっき クロメート処理光沢クロメート処理亜鉛めっき クロメート処理
よく一緒に購入される商品

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト