メカニカル部品技術窓口
省スペースに有効な、外周凸Rタイプの防錆型樹脂ベアリングです。【特長】・内輪、ボール、軸にステンレスを...
詳細を確認(単位:mm)

内軸穴仕様 寸法図
| 品番 | D1 | 許容荷重/300r.p.m | 質量 | |
|---|---|---|---|---|
| MCD-227/68SUS | 22 | 196N | 20kgf | 5.55g |
| MCD-247/68SUS | 24 | 196N | 20kgf | 6.1g |
| MCD-267/68SUS | 26 | 196N | 20kgf | 6.85g |
| MCD-287/68SUS | 28 | 196N | 20kgf | 7.55g |
| MCD-307/68SUS | 30 | 196N | 20kgf | 8.3g |
| MCD-357/68SUS | 35 | 196N | 20kgf | 10.75g |
(単位:mm)

軸かしめ仕様 寸法図
| 品番 | D1 | 許容荷重/300r.p.m | 質量 | |
|---|---|---|---|---|
| MCD-227/P5SUS | 22 | 196N | 20kgf | 8g |
| MCD-247/P5SUS | 24 | 196N | 20kgf | 8.6g |
| MCD-267/P5SUS | 26 | 196N | 20kgf | 9.3g |
| MCD-287/P5SUS | 28 | 196N | 20kgf | 10.05g |
| MCD-307/P5SUS | 30 | 196N | 20kgf | 10.8g |
| MCD-357/P5SUS | 35 | 196N | 20kgf | 13.2g |
(単位:mm)

ねじ軸仕様 寸法図
| 品番 | D1 | 許容荷重/300r.p.m | 質量 | |
|---|---|---|---|---|
| MCD-227/S-1SUS | 22 | 196N | 20kgf | 8.35g |
| MCD-247/S-1SUS | 24 | 196N | 20kgf | 8.9g |
| MCD-267/S-1SUS | 26 | 196N | 20kgf | 9.65g |
| MCD-287/S-1SUS | 28 | 196N | 20kgf | 10.4g |
| MCD-307/S-1SUS | 30 | 196N | 20kgf | 11.15g |
| MCD-357/S-1SUS | 35 | 196N | 20kgf | 13.55g |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
596円 ( 656円 ) | 4日目 |
596円 ( 656円 ) | 4日目 |
629円 ( 692円 ) | 4日目 |
681円 ( 749円 ) | 4日目 |
619円 ( 681円 ) | 4日目 |
655円 ( 721円 ) | 4日目 |
619円 ( 681円 ) | 4日目 |
619円 ( 681円 ) | 4日目 |
719円 ( 791円 ) | 4日目 |
681円 ( 749円 ) | 4日目 |
698円 ( 768円 ) | 4日目 |
731円 ( 804円 ) | 4日目 |
681円 ( 749円 ) | 4日目 |
698円 ( 768円 ) | 4日目 |
731円 ( 804円 ) | 4日目 |
868円 ( 955円 ) | 4日目 |
885円 ( 974円 ) | 4日目 |
927円 ( 1,020円 ) | 4日目 |
省スペースに有効な、外周凸Rタイプの防錆型樹脂ベアリングです。
【特長】
・内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。
・非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
【用途】
・業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用などに適用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ
4.5通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング フラットタイプ
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付Rタイプ
4.3通常価格(税別):1,230円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ
4通常価格(税別):760円~

TOK
樹脂付きベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)
4.6通常価格(税別):74円~

TOK
樹脂付きベアリング DR-H(標準タイプ)
4.4通常価格(税別):61円~

ミスミ
エンプラベアリング Rタイプ おねじ付
4.5通常価格(税別):930円~