17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 取付種類

  • 外径(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • ネジの呼び M(mm)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • シャフト径(φ)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(N)

  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

プラスチックベアリング 外周溝タイプ

通常単価(税別)
115260
税込単価
127286
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

外周溝タイプのプラスチックベアリングです。【特長】・ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用し...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

特長

  • ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用。
  • 耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られる。
  • 耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れている。
  • 射出成形加工で製作するため低価格。

用途

  • 事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、タイプライター、複写機、製図器)
  • 輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)
  • 電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)
  • 産業機械(各種省力機械、各種自動機)
  • 建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)
  • 家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車、編物機械)

使用条件

  • 荷重と回転数の限界:392N×1,000r.p.m.
  • 摩擦係数:0.005(ローラーの場合0.06)
  • 使用温度範囲:0~40℃
  • クリアランス:ラジアルクリアランス0.1~0.3mm

外形図と部品構成例

プラスチックベアリング 外周溝タイプ 軸かしめ仕様:関連画像

プラスチックベアリングの外形図

型番 部品名 材料
(1) 外輪 ポリアセタール(POM)
(2) 内輪
(3) ボール
(4) リテーナー ポリプロピレン(PP)
(5)
- 潤滑油 グリース

プラスチックベアリング 外周溝タイプ DUの仕様

製品仕様

プラスチックベアリング 外周溝タイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DU-□-Aの外観

プラスチックベアリング 外周溝タイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DU-□-Aの外形図

品番 D D1 E (d×θ) W C R 許容荷重/300r.p.m 質量
DU-19-A0.5 19 17 8.2 4×120° 6 0.5 1.75 29.4N 3kgf 5.1g
DU-22-A1 22 19.2 9.5 4.4×90° 7 1 2.5 58.8N 6kgf 7.7g
DU-24-A1 24 21.2 9.5 4.4×90° 7 1 2.5 58.8N 6kgf 8.4g
DU-26-A1 26 23.2 9.5 4.4×90° 7 1 2.5 58.8N 6kgf 9g

製品仕様

プラスチックベアリング 外周溝タイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DU-□-Bの外観

プラスチックベアリング 外周溝タイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DU-□-Bの外形図

品番 D D1 E W C R 許容荷重/300r.p.m 質量
DU-19-B0.5 19 17 8.2 6 0.5 1.75 39.2N 4kgf 6.2g
DU-22-B0.5 22 19.2 9.5 7 0.5 2.5 156N 16kgf 8.3g
DU-24-B0.5 24 21.2 9.5 7 0.5 2.5 156N 16kgf 8.9g
DU-26-B0.5 26 23.2 9.5 7 0.5 2.5 156N 16kgf 9.6g

製品仕様

プラスチックベアリング 外周溝タイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DU-□-Hの外観

プラスチックベアリング 外周溝タイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DU-□-Hの外形図

品番 D D1 E d W R 許容荷重/300r.p.m 質量
DU-19-H5 19 17 8.2 5 6 1.75 39.2N 4kgf 3.2g
DU-22-H6 22 19.2 9.5 6 7 2.5 156N 16kgf 5.3g
DU-24-H6 24 21.2 9.5 6 7 2.5 156N 16kgf 5.9g
DU-26-H6 26 23.2 9.5 6 7 2.5 156N 16kgf 6.5g
DU-30-H6-M 30 25.7 9.5 6 7 2.5 156N 16kgf 6.7g

製品仕様

プラスチックベアリング 外周溝タイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DU-□-H-Wの外観

プラスチックベアリング 外周溝タイプ 軸かしめ仕様:関連画像

DU-□H-Wの外形図

品番 D D1 W 許容荷重/300r.p.m 質量
DU-35-H6W1 35 31 7 156N 16kgf 9.2g
DU-40-H6W0.5 40 36 8 156N 16kgf 11.9g

型番リスト

表示件数

取付種類

外径

(φ)

(mm)

ネジの呼び M

(mm)

内径

(φ)

シャフト径

(φ)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

注文コード

RoHS?最小発注数量
軸かしめ
19
6
-
-
5
20.1~50.0
29.4
210-140-189
10
1個
ねじ軸
19
6
6
-
-
20.1~50.0
39.2
210-140-193
10
1個
穴軸
19
6
-
5
-
20.1~50.0
39.2
210-140-197
10
1個
軸かしめ
22
7
-
-
5
50.1~100.0
58.8
210-140-190
10
1個
軸かしめ
24
7
-
-
5
50.1~100.0
58.8
210-140-191
10
1個
ねじ軸
24
7
6
-
-
100.1~200.0
156.8
210-140-195
10
1個
穴軸
24
7
-
6
-
100.1~200.0
156.8
210-140-199
10
1個
軸かしめ
26
7
-
-
5
50.1~100.0
58.8
210-140-192
10
1個
ねじ軸
26
7
6
-
-
100.1~200.0
156.8
210-140-196
10
1個
穴軸
26
7
-
6
-
100.1~200.0
156.8
210-140-200
10
1個
穴軸
40
8
-
6
-
100.1~200.0
156.8
210-140-204
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131
( 144 )
4日目
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
115
( 127 )
4日目
123
( 135 )
4日目
153
( 168 )
4日目
153
( 168 )
4日目
123
( 135 )
4日目
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
123
( 135 )
4日目
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外周溝タイプのプラスチックベアリングです。
【特長】
・ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。
・耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。
【用途】
・事務用機器、輸送用機械、電気機器、産業機械、建築、医療理化学機器、家庭用、レジャー機器に適用。
・金属が適さない環境向き。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックベアリング 外周溝タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックベアリング 外周溝タイプ
プラスチックベアリング 外周フランジタイプ
プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 内軸穴仕様
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 内軸穴仕様(総ボールタイプ)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格115-221 -115 -91 -107 -218
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
ベアリング材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
外輪タイプ・種類U溝付外周フランジ外周凸R外周フラット外周フラット外周フラット
外輪材質ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング