メカニカル部品技術窓口
外周フラットタイプのプラスチックベアリングです。【特長】・ベアリングの材料として最適なポリアセタールを...
詳細を確認
プラスチックベアリングの外形図
| 型番 | 部品名 | 材料 |
|---|---|---|
| (1) | 外輪 | ポリアセタール(POM) |
| (2) | 内輪 | 鋼 |
| (3) | ボール | 鋼 |
| (4) | リテーナー | ポリプロピレン(PP) |
| (5) | 軸 | 鋼 |
| - | 潤滑油 | グリース |

DR-□-Hの外観

DR-□-Hの外形図
| 品番 | D | d | E | W1 | 許容荷重/300r.p.m | JIS相当番号 | 質量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-19-H5 | 19 | 5 | 8.2 | 6 | 49N | 5kgf | 635 | 3.5g |
| DR-20-H8 | 20 | 8 | 11 | 6 | 29.4N | 3kgf | - | 4g |
| DR-22-H6 | 22 | 6 | 9.5 | 7 | 196N | 20kgf | 636 | 5.7g |
| DR-24-H6 | 24 | 6 | 9.5 | 7 | 196N | 20kgf | - | 6.4g |
| DR-26-H6 | 26 | 6 | 9.5 | 7 | 196N | 20kgf | - | 7.2g |
| DR-28-H6 | 28 | 6 | 9.5 | 7 | 196N | 20kgf | - | 8.8g |
| DR-30-H10-8 | 30 | 10 | 14.5 | 8 | 245N | 25kgf | - | 12g |
| DR-30-H10-9 | 30 | 10 | 14.5 | 9 | 245N | 25kgf | 6200 | 13.3g |
| DR-32-H12 | 32 | 12 | 17 | 10 | 294N | 30kgf | 6201 | 17.5g |
| DR-35-H15 | 35 | 15 | 21 | 11 | 294N | 30kgf | 6202 | 25g |
| DR-40-H17 | 40 | 17 | 21 | 12 | 294N | 30kgf | 6203 | 26.8g |
| DR-47-H20 | 47 | 20 | 27 | 14 | 343N | 35kgf | 6204 | 50.1g |

DR-□-H□W□の外観

DR-□-H□W□の外形図
| 品番 | D | W1 | 許容荷重/300r.p.m | 質量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DR-22-H6W1 | 22 | 7 | 196N | 20kgf | 6.4g |
| DR-26-H6W1 | 26 | 7 | 196N | 20kgf | 7.7g |
| DR-35-H6W1 | 35 | 7 | 196N | 20kgf | 10.1g |
| DR-40-H6W0.5 | 40 | 8 | 196N | 20kgf | 13.3g |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
95円 ( 105円 ) | 4日目 |
138円 ( 152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
98円 ( 108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
128円 ( 141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
91円 ( 100円 ) | 4日目 |
98円 ( 108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
138円 ( 152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
187円 ( 206円 ) | 4日目 |
221円 ( 243円 ) | 4日目 |
308円 ( 339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
238円 ( 262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
593円 ( 652円 ) | 4日目 |
268円 ( 295円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,038円 ( 1,142円 ) | 4日目 |
外周フラットタイプのプラスチックベアリングです。
【特長】
・ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。
・耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。
【用途】
・事務用機器、輸送用機械、電気機器、産業機械、建築、医療理化学機器、家庭用、レジャー機器に適用。
・金属が適さない環境向き。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ
4.5通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング フラットタイプ
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
エンプラベアリング Rタイプ おねじ付
4.5通常価格(税別):930円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付Rタイプ
4.3通常価格(税別):1,230円~

ミスミ
ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用)
4.4通常価格(税別):800円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ
4通常価格(税別):760円~

TOK
樹脂付きベアリング DR-H(標準タイプ)
4.4通常価格(税別):61円~