メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5

通常単価(税別)
156
税込単価
172
通常出荷日:4日目

外周フラットタイプのプラスチックベアリングです。【特長】・ベアリングの材料として最適なポリアセタールを...

詳細を確認

型番:

DR-22-AH2.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DR-22-AH2.5の仕様・寸法情報

ベアリング材質
スチール
外輪タイプ・種類
外周フラット
外輪材質
ポリアセタール
取付種類
軸かしめ
特長
耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性
外径(φ)
22
幅(mm)
7
シャフト径(φ)
5
許容荷重範囲(N)
100.1~200.0
許容荷重(N)
196
使用温度範囲(℃)
0~40
注文コード
210-140-134
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

特長

  • ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用。
  • 耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られる。
  • 耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れている。
  • 射出成形加工で製作するため低価格。

用途

  • 事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、タイプライター、複写機、製図器)
  • 輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)
  • 電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)
  • 産業機械(各種省力機械、各種自動機)
  • 建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)
  • 家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車、編物機械)

使用条件

  • 荷重と回転数の限界:392N×1,000r.p.m.
  • 摩擦係数:0.005(ローラーの場合0.06)
  • 使用温度範囲:0~40℃
  • クリアランス:ラジアルクリアランス0.1~0.3mm

外形図と部品構成例

プラスチックベアリングの外形図

プラスチックベアリングの外形図

型番部品名材料
(1)外輪ポリアセタール(POM)
(2)内輪
(3)ボール
(4)リテーナー ポリプロピレン(PP)
(5)
-潤滑油グリース

プラスチックベアリング 外周フラットタイプ(軸かしめ仕様)DR-22-AH2.5の仕様

DR-22-AH2.5の外観

DR-22-AH2.5の外観

DR-22-AH2.5の外形図

DR-22-AH2.5の外形図

品番(d×θ)許容荷重/300r.p.m質量
DR-22-AH2.54×110°196N20kgf9.4g

型番リスト

表示件数
型番
DR-22-AH2.5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156
( 172 )
4日目

詳細情報

基本情報

外周フラットタイプのプラスチックベアリングです。
【特長】
・ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。
・耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。
・射出成形加工で製作するため低価格です。
【用途】
・事務用機器、輸送用機械、電気機器、産業機械、建築、医療理化学機器、家庭用、レジャー機器に。
・金属が適さない環境向き。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5の型番DR-22-AH2.5のページです。 型番DR-22-AH2.5に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-19-A0.5・DR-22-A1
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 内軸穴仕様
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 内軸穴仕様(総ボールタイプ)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格156115 -9120899 -228
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ベアリング材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
外輪タイプ・種類外周フラット外周フラット外周フラット外周フラット外周フラット外周フラット
外輪材質ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール
取付種類軸かしめ軸かしめ軸かしめ軸かしめ穴軸穴軸
特長耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト