17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 歯数(歯)

    ~mm
  • ねじれ方向

  • 軸穴径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

はすば歯車 m3 S45Cタイプ

通常単価(税別)
4,0108,537
税込単価
4,4119,391
通常出荷日:3日目

歯部に高周波焼入れを施した高強度ヘリカルギヤ。 【特長】 ・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

はすば歯車の特長

ねじれ角同方向(左ねじれ、左ねじれ)

ねじれ角同方向(左ねじれ、左ねじれ)

ねじれ角異方向(左ねじれ、右ねじれ)

ねじれ角異方向(左ねじれ、右ねじれ)

右ねじれ、左ねじれ

右ねじれ、左ねじれ

  • 歯部に高周波焼入れを施した高強度ヘリカルギヤ。
  • ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)、ねじ歯車(食い違い軸)両方の用途で使用可能。

製品仕様

商品記号
Catalogue Number
ねじれ
方向
Direction
of Helix
モジュール
Module
m
歯数
Number
of Teeth
z
基準円
直径
Reference
Diameter
d
歯先円
直径
Tip
Diameter
da
歯幅
Face
Width
b
穴径
Bore
Diameter
dd(H8)
ハブ
外径
Hub
Diameter
dh
ハブ
長さ
Hub
Projection
lh
全長
Overall
Length
l
重量
Weight
W(kg)
H3S 13R-BR313φ55.15φ61.225φ16φ4415400.58
H3S 13L-BL313φ55.15φ61.225φ16φ4415400.58
H3S 26R-BR326φ110.31φ116.325φ22φ7015402.21
H3S 26L-BL326φ110.31φ116.325φ22φ7015402.21

許容伝達動力表(曲げ強さ : kW)・歯面強さ(kW)

商品記号
Catalogue
Numbers
回転速度(min-1)
revolution/min
回転速度(min-1)
revolution/min
101002004008001,2001,500101002004008001,2001,500
H3S 13R-B0.181.823.637.1012.1416.4719.930.070.711.422.824.926.798.31
H3S 26R-B0.424.228.2414.1024.4334.5642.170.313.116.1510.7519.2227.8234.40

型番リスト

表示件数

歯数

(歯)

ねじれ方向

軸穴径

RoHS?最小発注数量
13
16
10
1個
26
22
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,010
( 4,411 )
3日目
8,537
( 9,391 )
3日目

詳細情報

基本情報

歯部に高周波焼入れを施した高強度ヘリカルギヤ。
【特長】
・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)、ねじ歯車(食い違い軸)両方の用途で使用可能。
・すぐに取り付け可能なタップ2ヵ所加工済の製品もある。
【用途】
・一般的な伝動装置、減速機など。
・騒音を抑えたい場合など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はすば歯車 m3 S45Cタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
駆動部の部品
5
満足度:5.0
歯先の高周波焼入れも施されて、長期の高荷重に耐えるもので、追加加工も簡単です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q潤滑には何を使うのが良いですか?
A
低速では一般的にはグリース潤滑です。高荷重の場合、モリブデン配合グリスを推奨します。高回転になる場合はオイル潤滑にする必要があります。
飛散する場合がありますので、カバー等を付けるのが望ましいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はすば歯車 m3 S45Cタイプ
はすば歯車 m2 S45Cタイプ
はすば歯車 m2.5 S45Cタイプ
はすば歯車 m3 青(ポリアセタール)
はすば歯車 m1 青(ポリアセタール)
はすば歯車 m2 青(ポリアセタール)
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)
通常価格4,010-2,370 -2,630 -3,100 -1,407 -2,541 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目〜4日目3日目3日目
モジュール322.5312
歯車形状B形B形B形B形B形B形
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材樹脂樹脂樹脂
表面処理なしなしなしなしなしなし
軸穴形状丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はすば歯車・ねじ歯車カテゴリの売れ筋ランキング