メカニカル部品技術窓口
歯部に高周波焼入れを施した高強度ヘリカルギヤ。 【特長】 ・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行...
詳細を確認
はすば歯車の外観

B1形の寸法図
| 商品記号 Catalogue Number | ねじれ 方向 Direction of Helix | モジュール Module m | 歯数 Number of Teeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 歯幅 Face Width b | 穴径 Bore Diameter dd(H8) | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | ねじ Set Screw | 重量 Weight W(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-M(120°) | ls | ||||||||||||
| H1S 13R * B | R | 1 | 13 | φ18.38 | φ20.4 | 12 | φ8 | φ15 | 10 | 22 | 2-M3 | 5 | 0.03 |
| H1S 13L * B | L | 1 | 13 | φ18.38 | φ20.4 | 12 | φ8 | φ15 | 10 | 22 | 2-M3 | 5 | 0.03 |
| H1S 26R * B | R | 1 | 26 | φ36.77 | φ38.8 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | 2-M4 | 5 | 0.15 |
| H1S 26L * B | L | 1 | 26 | φ36.77 | φ38.8 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | 2-M4 | 5 | 0.15 |
| H1.5S 13R - B | R | 1.5 | 13 | φ27.58 | φ30.6 | 15 | φ10 | φ23 | 10 | 25 | - | - | 0.09 |
| H1.5S 13L - B | L | 1.5 | 13 | φ27.58 | φ30.6 | 15 | φ10 | φ23 | 10 | 25 | - | - | 0.09 |
| H1.5S 26R - B | R | 1.5 | 26 | φ55.15 | φ58.2 | 15 | φ12 | φ40 | 10 | 25 | - | - | 0.36 |
| H1.5S 26L - B | L | 1.5 | 26 | φ55.15 | φ58.2 | 15 | φ12 | φ40 | 10 | 25 | - | - | 0.36 |
| 商品記号 Catalogue Numbers | 回転速度(min-1) revolution/min | 回転速度(min-1) revolution/min | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| H1S 13R | 0.009 | 0.09 | 0.19 | 0.38 | 0.77 | 1.13 | 1.36 | 0.003 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.51 |
| H1S 26R | 0.022 | 0.22 | 0.45 | 0.90 | 1.67 | 2.26 | 2.64 | 0.015 | 0.15 | 0.31 | 0.64 | 1.20 | 1.65 | 1.95 |
| H1.5S 13R | 0.027 | 0.27 | 0.54 | 1.08 | 2.12 | 2.94 | 3.47 | 0.010 | 0.10 | 0.20 | 0.41 | 0.81 | 1.14 | 1.36 |
| H1.5S 26R | 0.063 | 0.63 | 1.27 | 2.48 | 4.25 | 5.76 | 6.98 | 0.045 | 0.45 | 0.91 | 1.81 | 3.16 | 4.37 | 5.35 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,758円 ( 1,934円 ) | 2日目 |
1,411円 ( 1,552円 ) | 4日目 |
2,755円 ( 3,031円 ) | 3日目 |
歯部に高周波焼入れを施した高強度ヘリカルギヤ。
【特長】
・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)、ねじ歯車(食い違い軸)両方の用途で使用可能。
・すぐに取り付け可能なタップ2ヵ所加工済の製品もあり。
【用途】
・一般的な伝動装置、減速機など。
・騒音を抑えたい場合など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじ歯車 軸穴加工タイプ 圧力角20°
4.4
ミスミ
ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプ
3
小原歯車工業
SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)
4.7通常価格(税別):998円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~