メカニカル部品技術窓口
ナイロンギヤよりも吸水率が小さく、寸法安定性に優れたポリアセタールのヘリカルギヤ。 【特長】 ・ねじれ...
詳細を確認
はすば歯車の外観

B1形の寸法図
| 商品記号Catalogue Number | ねじれ 方向 Direction of Helix | モジュール Module m | 歯数 Number of Teeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 歯幅 Face Width b | 穴径 Bore Diameter dd | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | ねじ Set Screw | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-M(120°) | ls | ||||||||||||
| H1.5D 13R - B | R | 1.5 | 13 | φ27.58 | φ30.6 | 15 | φ10 | φ23 | 10 | 25 | - | - | 15.7 |
| H1.5D 13L - B | L | 1.5 | 13 | φ27.58 | φ30.6 | 15 | φ10 | φ23 | 10 | 25 | - | - | 15.7 |
| H1.5D 26R - B | R | 1.5 | 26 | φ55.15 | φ58.2 | 15 | φ12 | φ40 | 10 | 25 | - | - | 64.2 |
| H1.5D 26L - B | L | 1.5 | 26 | φ55.15 | φ58.2 | 15 | φ12 | φ40 | 10 | 25 | - | - | 64.2 |
| H1.5D 13R * B | R | 1.5 | 13 | φ27.58 | φ30.6 | 15 | φ10 | φ23 | 10 | 25 | 2-M4 | 5 | 15.5 |
| H1.5D 13L * B | L | 1.5 | 13 | φ27.58 | φ30.6 | 15 | φ10 | φ23 | 10 | 25 | 2-M4 | 5 | 15.5 |
| H1.5D 26R * B | R | 1.5 | 26 | φ55.15 | φ58.2 | 15 | φ12 | φ40 | 10 | 25 | 2-M5 | 5 | 63.6 |
| H1.5D 26L * B | L | 1.5 | 26 | φ55.15 | φ58.2 | 15 | φ12 | φ40 | 10 | 25 | 2-M5 | 5 | 63.6 |
| 商品記号 Catalogue Numbers | 回転速度(min-1) revolution/min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| H1.5D 13R | 4.71 | 47.10 | 94.12 | 187.93 | 374.61 | 560.04 | 698.30 |
| H1.5D 26R | 9.43 | 94.12 | 187.93 | 374.61 | 744.23 | 1,099.52 | 1,356.90 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,460円 ( 2,706円 ) | 3日目 |
2,017円 ( 2,219円 ) | 3日目 |
2,804円 ( 3,084円 ) | 4日目 |
ナイロンギヤよりも吸水率が小さく、寸法安定性に優れたポリアセタールのヘリカルギヤ。
【特長】
・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)、ねじ歯車(食い違い軸)両方の用途で使用可能。
・すぐに取り付け可能なタップ2ヵ所加工済の製品もあり。
【用途】
・一般的な伝動装置、減速機など。
・騒音を抑えたい場合など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじ歯車 軸穴加工タイプ 圧力角20°
4.4
小原歯車工業
SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)
4.7通常価格(税別):998円~

小原歯車工業
SUN ステンレスねじ歯車(スパイラルギヤ)
4通常価格(税別):2,065円~

ミスミ
【新商品】ヘリカルギア モジュール3.0 軸穴指定タイプ
0
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6