メカニカル部品技術窓口
ナイロンギヤよりも吸水率が小さく、寸法安定性に優れたポリアセタールのヘリカルギヤ。 【特長】 ・ねじれ...
詳細を確認
はすば歯車 / ねじ歯車 ポリアセタールの外観

はすば歯車 / ねじ歯車 ポリアセタールの寸法図
材質: ポリアセタール
| 商品記号Catalogue Number | ねじれ 方向Direction of Helix | モジュール Module m | 歯数 Number of Teeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameterda | 歯幅 Face Width b | 穴径 Bore Diameter dd | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projection lh | 全長 Overall Length l | ねじ Set Screw | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-M(120°) | ls | ||||||||||||
| H1D 13R - B | R | 1 | 13 | φ18.38 | φ20.4 | 12 | φ8 | φ15 | 10 | 22 | - | - | 5.4 |
| H1D 13L - B | L | 1 | 13 | φ18.38 | φ20.4 | 12 | φ8 | φ15 | 10 | 22 | - | - | 5.4 |
| H1D 26R - B | R | 1 | 26 | φ36.77 | φ38.8 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | - | - | 26.9 |
| H1D 26L - B | L | 1 | 26 | φ36.77 | φ38.8 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | - | - | 26.9 |
| H1D 13R * B | R | 1 | 13 | φ18.38 | φ20.4 | 12 | φ8 | φ15 | 10 | 22 | 2-M3 | 5 | 5.3 |
| H1D 13L * B | L | 1 | 13 | φ18.38 | φ20.4 | 12 | φ8 | φ15 | 10 | 22 | 2-M3 | 5 | 5.3 |
| H1D 26R * B | R | 1 | 26 | φ36.77 | φ38.8 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | 2-M4 | 5 | 26.6 |
| H1D 26L * B | L | 1 | 26 | φ36.77 | φ38.8 | 12 | φ10 | φ32 | 10 | 22 | 2-M4 | 5 | 26.6 |
ナイロンギヤよりも吸水率が小さく、寸法安定性に優れたポリアセタールのヘリカルギヤ。
【特長】
・ねじれ角が45°のため、ヘリカルギヤ(平行軸)、ねじ歯車(食い違い軸)両方の用途で使用可能。
・すぐに取り付け可能なタップ2ヵ所加工済の製品も用意。
【用途】
・一般的な伝動装置、減速機など。
・騒音を抑えたい場合など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじ歯車 軸穴加工タイプ 圧力角20°
4.4
ミスミ
ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプ
3
小原歯車工業
SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)
4.7通常価格(税別):998円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~