17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

アダプタプレート(A49/B05/B06)

通常単価(税別)
1,8902,953
税込単価
2,0793,248
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

異なるサイズのステージを組み合わせる際に最適なアダプタプレートです。【特長】・組み合わせるステージサイ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A49-50B-1/A49-50

アダプタプレート(A49/B05/B06) A49-50B-1/A49-50外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

型番A49-50B-1A49-50B-2A49-50A49-70A49-70B-1A49-80B05-AB06-03A
主材質-
表面処理
アルミ-
黒アルマイト処理
アルミ-
黒アルマイト処理
アルミ-
白アルマイト処理
アルミ-
白アルマイト処理
アルミ-
黒アルマイト処理
アルミ-
黒アルマイト処理
アルミ-
黒アルマイト処理
アルミ-
黒アルマイト処理
自重0.05kg0.05kg0.05kg0.11kg0.11kg0.13kg0.05kg0.10kg
付属ねじ
(六角穴付ボルト)
M3-8  4本M3-8  4本M3-8  4本M4-8  4本M4-8  4本M4-8  4本M4-6  4本M4-6  4本

使用例

アダプタプレート(A49/B05/B06) 使用例

型番リスト

表示件数

適用ステージ(上側)

適用ステージ(下側)

表面処理

板厚(t)

(mm)

プレートサイズ

(mm)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
40×40mm
50×50mm
白アルマイト
6
50×50
0.05
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
40×40mm
50×50mm
黒アルマイト
6
50×50
0.05
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
50×50mm
40×40mm/60×60mm/φ60mm/φ75mm
黒アルマイト
6
50×50
0.05
六角穴付ボルト M3-8 4本
10
1個
60×60mm
70×70mm
白アルマイト
8
70×70
0.11
六角穴付ボルト M4-8 4本
10
1個
70×70mm
60×60mm/80×80mm/100×100mm/φ75mm/φ100mm
黒アルマイト
8
70×70
0.11
六角穴付ボルト M4-8 4本
10
1個
80×80mm/φ75mm
70×70mm
黒アルマイト
8
80×80
0.13
六角穴付ボルト M4-8 4本
10
1個
B05-11NHM/B06-11M/B05-41NM/B05-21KM
-
黒アルマイト
6
60×60
0.05
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
B06-11BM
-
黒アルマイト
6
80×80
0.1
六角穴付ボルト M4-6 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
19日目
2,835
( 3,119 )
19日目
2,835
( 3,119 )
19日目
1,890
( 2,079 )
19日目
2,835
( 3,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,835
( 3,119 )
19日目
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,953
( 3,248 )
19日目

詳細情報

基本情報

異なるサイズのステージを組み合わせる際に最適なアダプタプレートです。【特長】・組み合わせるステージサイズ・色に合わせて選択可能です。
・アリ式ステージ用の下面プレートもご用意しています。

商品担当おすすめ

  • リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL) 画像

    駿河精機

    リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)

    ガイドと本体が一体の薄型構造。本体材質をステンレスに、ガイド部にゴシックアーク溝を採用し高強度・高精度を実現させたステージです。

  • クロスローラガイドステージ(B11) 画像

    駿河精機

    クロスローラガイドステージ(B11)

    X軸クロスローラガイドステージです。ステージ面サイズ25/40/60mmのクロスローラガイドステージになります。本体材質はアルミ(黒アルマイト処理)で軽量です。

  • マイクロノブ(B90) 画像

    駿河精機

    マイクロノブ(B90)

    φ13mmのマイクロメータヘッド取手部に取付可能。ノブ取手部はφ30mmのマイクロノブを装着することにより操作性が増し、長時間のステージ操作をサポートします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプタプレート(A49/B05/B06)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプタプレート(A49/B05/B06)
ステージ用アダプタ SA-602
アダプタープレート(ステージ用アクセサリ)
ステージ用アクセサリ XY取付プレート
ステージ用アクセサリ XY軸取付プレート
ステージ用アクセサリ XY軸ジョイントプレート
メーカー駿河精機中央精機中央精機ミスミミスミミスミ
通常価格1,890-7,750 -3,282 -2,860 -4,130 -3,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ベースプレートブラケットベースプレートベースプレートベースプレートベースプレート
材質アルミニウム-----

ステージ用ベースプレート・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング