17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • ねじ径

    ~mm
  • 材質(ねじ部)

  • 材質(先端部)

  • 本体長さ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

クランピングボルト SCB-F・SCBS-F

通常単価(税別)
4853,660
税込単価
5344,026
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ワークなどの押さえに便利なクランピングボルト。【特長】・平面ボールによる面接触。・ワークを傷つけない。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

クランピングボルトSCB-F/SCBS-Fの外観

クランピングボルトSCB-F/SCBS-Fの外観

クランピングボルトSCB-F/SCBS-Fの寸法図

クランピングボルトSCB-F/SCBS-Fの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番
スティール製
許容荷重
(N)
品番
ステンレス製
許容荷重
(N)
M
(並目)
LD1DdL1L2B質量(g)
SCB-M4-10-F3,500SCBS-M4-10-F2,040M41072.5242.131.5
SCB-M4-12-F3,500SCBS-M4-12-F2,040M41272.5242.131.7
SCB-M4-16-F3,500SCBS-M4-16-F2,040M41672.5242.131.9
SCB-M4-20-F3,500SCBS-M4-20-F2,040M42072.5242.132.2
SCB-M4-25-F3,500SCBS-M4-25-F2,040M42572.5242.132.5
SCB-M5-12-F5,000SCBS-M5-12-F3,000M5128.532.552.442.9
SCB-M5-16-F5,000SCBS-M5-16-F3,000M5168.532.552.443.4
SCB-M5-20-F5,000SCBS-M5-20-F3,000M5208.532.552.443.9
SCB-M5-25-F5,000SCBS-M5-25-F3,000M5258.532.552.444.4
SCB-M5-30-F5,000SCBS-M5-30-F3,000M5308.532.552.445
SCB-M6-16-F9,000SCBS-M6-16-F4,500M6161043.26355.6
SCB-M6-20-F9,000SCBS-M6-20-F4,500M6201043.26356.5
SCB-M6-25-F9,000SCBS-M6-25-F4,500M6251043.26357.6
SCB-M6-30-F9,000SCBS-M6-30-F4,500M6301043.26358.7
SCB-M6-40-F9,000SCBS-M6-40-F4,500M6401043.263511
SCB-M8-20-F15,000SCBS-M8-20-F9,000M820135.54.583.5613.5
SCB-M8-30-F15,000SCBS-M8-30-F9,000M830135.54.583.5617.5
SCB-M8-35-F15,000SCBS-M8-35-F9,000M835135.54.583.5619
SCB-M8-40-F15,000SCBS-M8-40-F9,000M840135.54.583.5621.5
SCB-M8-50-F15,000SCBS-M8-50-F9,000M850135.54.583.5625
SCB-M10-25-F24,000SCBS-M10-25-F14,400M10251676104.5826
SCB-M10-30-F24,000SCBS-M10-30-F14,400M10301676104.5829
SCB-M10-40-F24,000SCBS-M10-40-F14,400M10401676104.5834
SCB-M10-50-F24,000SCBS-M10-50-F14,400M10501676104.5839
SCB-M10-60-F24,000SCBS-M10-60-F14,400M10601676104.5847
SCB-M12-30-F30,000SCBS-M12-30-F18,000M1230188.57.21251040
SCB-M12-50-F30,000SCBS-M12-50-F18,000M1250188.57.21251056
SCB-M12-80-F30,000SCBS-M12-80-F18,000M1280188.57.21251083
SCB-M16-40-F73,000SCBS-M16-40-F43,800M1640241210.71661491
SCB-M16-60-F73,000SCBS-M16-60-F43,800M1660241210.716614122
SCB-M16-80-F73,000SCBS-M16-80-F43,800M1680241210.716614154

材質・仕上げ

-SCB-F スティール製SCBS-F ステンレス製
ねじ部SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUSXM7
ボールSUJ2(硬度55-60HRC)SUS440C(硬度55-60HRC)

型番リスト

表示件数

ねじ径

材質(ねじ部)

材質(先端部)

本体長さ

最小発注数量
4
SCM435
SUJ2
16
1個
4
SCM435
SUJ2
20
1個
4
SCM435
SUJ2
24
1個
4
SCM435
SUJ2
29
1個
5
SCM435
SUJ2
21
1個
6
SCM435
SUJ2
22
1個
6
SCM435
SUJ2
26
1個
6
SCM435
SUJ2
31
1個
8
SCM435
SUJ2
28
1個
8
SCM435
SUJ2
38
1個
8
SCM435
SUJ2
48
1個
10
SCM435
SUJ2
70
1個
12
SCM435
SUJ2
42
1個
12
SCM435
SUJ2
62
1個
16
SCM435
SUJ2
56
1個
16
SCM435
SUJ2
76
1個
16
SCM435
SUJ2
96
1個
4
SUSXM7
SUS440C
14
1個
4
SUSXM7
SUS440C
20
1個
4
SUSXM7
SUS440C
29
1個
5
SUSXM7
SUS440C
17
1個
5
SUSXM7
SUS440C
25
1個
5
SUSXM7
SUS440C
35
1個
6
SUSXM7
SUS440C
22
1個
6
SUSXM7
SUS440C
26
1個
8
SUSXM7
SUS440C
58
1個
10
SUSXM7
SUS440C
70
1個
12
SUSXM7
SUS440C
62
1個
16
SUSXM7
SUS440C
96
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
942
( 1,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
485
( 534 )
4日目
942
( 1,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
926
( 1,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能
772
( 849 )
在庫品1日目当日出荷可能
848
( 933 )
在庫品1日目当日出荷可能
772
( 849 )
在庫品1日目当日出荷可能
867
( 954 )
在庫品1日目当日出荷可能
881
( 969 )
在庫品1日目当日出荷可能
867
( 954 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
862
( 948 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,008
( 1,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,108
( 1,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,192
( 1,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能
784
( 862 )
在庫品1日目当日出荷可能
875
( 963 )
在庫品1日目当日出荷可能
796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能
875
( 963 )
在庫品1日目当日出荷可能
862
( 948 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
782
( 860 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,015
( 1,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,233
( 1,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,456
( 1,602 )
3日目
3,660
( 4,026 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワークなどの押さえに便利なクランピングボルト。
【特長】
・平面ボールによる面接触。
・ワークを傷つけない。
・ボールは9°までフレキシブルに回転。
・相手が傾斜面でも確実にクランプする。
【用途】
・ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングボルト SCB-F・SCBS-Fのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品一時固定用
4
満足度:4.0
このタイプは先端のボールが反転して球面が先端に出てきてしまうことがあります。気づかずに締め付けるとワークを傷つけてしまう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランピングボルト SCB-F・SCBS-F
クランピングスクリュー SCS-F・SCSS-F・SCSS-F-F
クランピングボルト 平面ボール 反転防止機構つき SCB・SCBS-FB
クランピングボルト SCB-GB/SCBS-GB
クランピングボルト SCB-R/SCBS-R・CE
クランピングスクリュー SCS-R・SCSS-R・SCS-F-R
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格485-289 -1,030 -1,322 -236 -488 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
先端形状フラットフラットフラットセレーション球面(完全ボール)球面(完全ボール)
ねじ種類ボルトタイプ全ねじタイプボルトタイプボルトタイプボルトタイプ全ねじタイプ

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング