17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が43型番あります。
  • ねじ径

    ~mm
  • 材質(ねじ部)

  • 材質(先端部)

  • 本体長さ

    ~mm
  • ねじ山種類

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 9日以内

クランピングスクリュー SCS-F・SCSS-F・SCSS-F-F

通常単価(税別)
2591,159特別価格
税込単価
2851,275特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

平面ボールによる面接触のクランピングスクリュー。【特長】・ワークを傷つけない・ボールは9°までフレキシ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が43型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

クランピングスクリュー 平面ボールの仕様

SCS-Fの外観

SCS-Fの外観

SCSS-Fの外観

SCSS-Fの外観

SCS-F-Fの外観

SCS-F/SCSS-Fの寸法図

SCS-F/SCSS-Fの寸法図

 

SCS-F-Fの寸法図

規格表

(単位:mm)

品番
スティール製
許容荷重
(N)
品番
ステンレス製
許容荷重
(N)
M(並目)LDdB質量(g)
SCS-M4-6-F3,500SCSS-M4-6-F2,040M462.5220.4
SCS-M4-10-F3,500SCSS-M4-10-F2,040M4102.5220.7
SCS-M4-16-F3,500--M4162.5221
SCS-M5-8-F5,000--M5832.52.50.8
--SCSS-M5-12-F3,000M51232.52.51.3
SCS-M5-20-F5,000SCSS-M5-20-F3,000M52032.52.52.3
SCS-M6-10-F9,000SCSS-M6-10-F4,500M61043.231.5
SCS-M6-16-F9,000SCSS-M6-16-F4,500M61643.232.5
SCS-M6-20-F9,000SCSS-M6-20-F4,500M62043.233.4
SCS-M6-25-F9,000--M62543.234
SCS-M8-10-F15,000--M8105.54.542.5
SCS-M8-12-F15,000SCSS-M8-12-F9,000M8125.54.543.2
SCS-M8-20-F15,000--M8205.54.545.7
--SCSS-M8-25-F9,000M8255.54.547.7
SCS-M8-30-F15,000SCSS-M8-30-F9,000M8305.54.549
--SCSS-M10-16-F14,400M10167657
SCS-M10-35-F24,000SCSS-M10-35-F14,400M103576516
--SCSS-M12-40-F18,000M12408.57.2628
SCS-M16-25-F73,000--M16251210.7828
SCS-M16-35-F73,000--M16351210.7841
SCS-M16-50-F73,000--M16501210.7848

(単位:mm)

型番
スティール製
許容荷重
(N)
M1(細目)LDdB質量(g)
SCS-M6F-10-F9,000M6×0.751043.231.5
SCS-M6F-16-F9,000M6×0.751643.232.5
SCS-M6F-20-F9,000M6×0.752043.233.4
SCS-M6F-25-F9,000M6×0.752543.234
SCS-M8F-12-F15,000M8×1.0125.54.543.2
SCS-M8F-20-F15,000M8×1.0205.54.545.7
SCS-M8F-25-F15,000M8×1.0255.54.547.7
SCS-M10F-16-F24,000M10×1.0167657
SCS-M10F-20-F24,000M10×1.0207659.5
SCS-M10F-25-F24,000M10×1.02576511
SCS-M10F-35-F24,000M10×1.03576516
SCS-M12F-20-F30,000M12×1.5208.57.2612.5
SCS-M12F-30-F30,000M12×1.5308.57.2620
SCS-M12F-40-F30,000M12×1.5408.57.2628

材質・仕上げ

 SCS-FSCSS-FSCS-F-F
ねじ部SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUSXM7SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ボールSUJ2(硬度55-60HRC)SUS440C(硬度55-60HRC)SUJ2(硬度55-60HRC)

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報の制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数

ねじ径

材質(ねじ部)

材質(先端部)

本体長さ

ねじ山種類

RoHS?最小発注数量
4
SCM435
SUJ2
6
並目
-
1個
4
SCM435
SUJ2
10
並目
-
1個
4
SCM435
SUJ2
16
並目
-
1個
5
SCM435
SUJ2
8
並目
-
1個
5
SCM435
SUJ2
20
並目
-
1個
6
SCM435
SUJ2
10
並目
-
1個
6
SCM435
SUJ2
10
細目
10
1個
6
SCM435
SUJ2
16
細目
10
1個
6
SCM435
SUJ2
20
細目
10
1個
6
SCM435
SUJ2
25
細目
10
1個
6
SCM435
SUJ2
16
並目
-
1個
6
SCM435
SUJ2
20
並目
-
1個
6
SCM435
SUJ2
25
並目
-
1個
8
SCM435
SUJ2
12
細目
10
1個
8
SCM435
SUJ2
20
細目
10
1個
8
SCM435
SUJ2
25
細目
10
1個
8
SCM435
SUJ2
10
並目
-
1個
8
SCM435
SUJ2
12
並目
-
1個
8
SCM435
SUJ2
20
並目
-
1個
8
SCM435
SUJ2
30
並目
-
1個
10
SCM435
SUJ2
16
細目
10
1個
10
SCM435
SUJ2
20
細目
10
1個
10
SCM435
SUJ2
25
細目
10
1個
10
SCM435
SUJ2
35
細目
10
1個
10
SCM435
SUJ2
35
並目
-
1個
12
SCM435
SUJ2
20
細目
10
1個
12
SCM435
SUJ2
30
細目
10
1個
12
SCM435
SUJ2
40
細目
10
1個
16
SCM435
SUJ2
25
並目
-
1個
16
SCM435
SUJ2
35
並目
-
1個
16
SCM435
SUJ2
50
並目
-
1個
4
SUSXM7
SUS440C
6
並目
-
1個
4
SUSXM7
SUS440C
10
並目
-
1個
5
SUSXM7
SUS440C
12
並目
-
1個
5
SUSXM7
SUS440C
20
並目
-
1個
6
SUSXM7
SUS440C
10
並目
-
1個
6
SUSXM7
SUS440C
16
並目
-
1個
6
SUSXM7
SUS440C
20
並目
-
1個
8
SUSXM7
SUS440C
12
並目
-
1個
8
SUSXM7
SUS440C
25
並目
-
1個
8
SUSXM7
SUS440C
30
並目
-
1個
10
SUSXM7
SUS440C
16
並目
-
1個
10
SUSXM7
SUS440C
35
並目
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
741
( 815 )
在庫品1日目当日出荷可能
741
( 815 )
在庫品1日目当日出荷可能
741
( 815 )
在庫品1日目当日出荷可能
674
( 741 )
9日目
741
( 815 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
3日目
601
( 661 )
4日目
612
( 673 )
4日目
590
( 649 )
4日目
573
( 630 )
4日目
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
614
( 675 )
4日目
634
( 697 )
4日目
629
( 692 )
4日目
831
( 914 )
在庫品1日目当日出荷可能
815
( 897 )
在庫品1日目当日出荷可能
831
( 914 )
在庫品1日目当日出荷可能
756
( 832 )
在庫品1日目当日出荷可能
818
( 900 )
4日目
818
( 900 )
4日目
823
( 905 )
4日目
917
( 1,009 )
4日目
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,021
( 1,123 )
4日目
1,090
( 1,199 )
4日目
1,159
( 1,275 )
4日目
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
920644
( 708 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,012708
( 779 )
在庫品1日目当日出荷可能
874
( 961 )
在庫品1日目当日出荷可能
839
( 923 )
3日目
864
( 950 )
在庫品1日目当日出荷可能
839
( 923 )
3日目
874
( 961 )
在庫品1日目当日出荷可能
961672
( 739 )
在庫品1日目当日出荷可能
763
( 839 )
3日目
806
( 887 )
在庫品1日目当日出荷可能
733
( 806 )
在庫品1日目当日出荷可能
733
( 806 )
3日目
871
( 958 )
3日目
871609
( 670 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

平面ボールによる面接触のクランピングスクリュー。
【特長】
・ワークを傷つけない
・ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします
【用途】
・ワークなどの押さえ
・ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングスクリュー SCS-F・SCSS-F・SCSS-F-Fのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
留め具
5
満足度:5.0
パイプの押さえ(留め具)に使用しています。以前は先端に真鍮を貼り付けてある物を使用していましたが、使用中に真鍮部分が外れ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランピングスクリュー SCS-F・SCSS-F・SCSS-F-F
クランピングボルト SCB-F・SCBS-F
クランピングスクリュー SCS-R・SCSS-R・SCS-F-R
クランピングスクリュー SCS・SCSS-FB
クランピングスクリュー SCS-N・SCS-BR・SCSS-CE
クランピングスクリュー SCS-GB・SCSS-GB
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格259-430 -434 -928 -504 -1,197 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
先端形状フラットフラット球面(完全ボール)フラット球面(完全ボール)セレーション
ねじ種類全ねじタイプボルトタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ
よく一緒に購入される商品

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング