17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 先端部外径(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 本体材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ピン材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 本体表面処理

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • オールステンレス

  • 先端表面処理

  • 先端熱処理

    ~mm
  • ロックナット

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

インデックスプランジャ PXY/PXYS/PXYS-S

通常単価(税別)
2,74215,124
税込単価
3,01616,636
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ロック機構つきのインデックスプランジャです。【特長】・ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【PXYSタイプ】 ピン径の公差(B)を、製造上の都合により、変更致します。
    変更前 公差(B)-0.02/-0.04
    変更後 公差(B)-0.02/-0.08
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PXY-A、PXYS-A、PXYS-S

PXY-AK、PXYS-AK、PXYS-SK

PXY-A、PXYS-A、PXYS-Sの寸法図(ノブ、SW、ピン、M)
  • *1:PXY-A/PXY-AK:B -0.04~-0.02
  • PXYS-A/PXYS-AK:B -0.08~-0.02(ピンの公差を変更しました。)
  • PXYS-S/PXYS-SK:B -0.08~-0.02(ピンの公差を変更しました。)
PXY-AK、PXYS-AK、PXYS-SKの寸法図(本体、SW1、ロックナット)

製品仕様

インデックスプランジャの外観

材質・仕上げ

商品記号PXY-APXY-AKPXYS-APXYS-AKPXYS-SPXYS-SK
ノブナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)SUS303SUS303
本体SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUS303SUS303SUS303SUS303
ピンS45C(硬度
50 - 60HRC)
S45C(硬度
50 - 60HRC)
SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリングSWPBSWPBSUS301SUS301SUS301SUS301
ロックナット-S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
-SUS303-SUS303

規格表

PXY-A:ロックナットなし、PXY-AK:ロックナットつき

単位:mm
型番
ノブ:プラスティック
本体:スティール
BsM
(細目)
DD1LL1L2Lbswsw1荷重(N)min./max.ピンの
せん断荷重(N)
適用カラー質量(g)
PXY-5-A55M10×12113.851175-12-7/171,750PXCS-10-12-**23
PXY-6-A66M12×1.52516.261206-14-9/242,530PXCS-12-14-**38
PXY-8-A87M16×1.53121.975.5268-19-11/304,500PXCS-16-19-**79
PXY-10-A1010M20×1.53125.4913310-22-19/457,030PXCS-20-22-**130
PXY-5-AK55M10×12113.851175512177/171,750PXCS-10-12-**30
PXY-6-AK66M12×1.52516.261206614189/242,530PXCS-12-14-**48
PXY-8-AK87M16×1.53121.975.52688192411/304,500PXCS-16-19-**99
PXY-10-AK1010M20×1.53125.491331010223019/457,030PXCS-20-22-**165

PXYS-A:ロックナットなし、PXYS-AK:ロックナットつき

単位:mm
型番
ノブ:プラスティック
本体:ステンレス
BsM
(細目)
DD1LL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
適用カラー質量(g)
PXYS-5-A55M10×12113.851175-12-6/151,820PXCS-10-12-**23
PXYS-6-A66M12×1.52516.261206-14-8/212,620PXCS-12-14-**39
PXYS-8-A87M16×1.53121.975.5268-19-9/264,660PXCS-16-19-**79
PXYS-10-A1010M20×1.53125.4913310-22-17/407,280PXCS-20-22-**130
PXYS-5-AK55M10×12113.851175512176/151,820PXCS-10-12-**30
PXYS-6-AK66M12×1.52516.261206614188/212,620PXCS-12-14-**48
PXYS-8-AK87M16×1.53121.975.5268819249/264,660PXCS-16-19-**99
PXYS-10-AK1010M20×1.53125.491331010223417/407,280PXCS-20-22-**165

PXYS-S:ロックナットなし、 PXYS-SK:ロックナットつき

単位:mm
型番
オールステンレス
BsM
(細目)
DD1LL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
適用カラー質量(g)
PXYS-5-S55M10×12113.851175-12-6/151,820PXCS-10-12-**42
PXYS-6-S66M12×1.52516.261206-14-8/212,620PXCS-12-14-**69
PXYS-8-S87M16×1.53121.975.5268-19-9/264,660PXCS-16-19-**145
PXYS-10-S1010M20×1.53125.4913310-22-17/407,280PXCS-20-22-**234
PXYS-5-SK55M10×12113.851175512176/151,820PXCS-10-12-**49
PXYS-6-SK66M12×1.52516.261206614188/212,620PXCS-12-14-**78
PXYS-8-SK87M16×1.53121.975.5268819249/264,660PXCS-16-19-**165
PXYS-10-SK1010M20×1.53125.491331010223417/407,280PXCS-20-22-**269

使用例

PXY-AK

PXY-AKの使用例(ロックナット)

選定サポート情報

商品記号により、ノブ・本体の材質およびロックナットの有無が選択できる。

商品記号 : ロックナット、PMY-A なし、PMY-AK あり

商品記号ノブ材質本体材質ロックナット
PXY-Aプラスティックスティールなし
PXY-AKプラスティックスティールあり
PXYS-Aプラスティックステンレスなし
PXYS-AKプラスティックステンレスあり
PXYS-Sステンレスステンレスなし
PXYS-SKステンレスステンレスあり

注文例

インデックスプランジャ PXY/PXYS/PXYS-S 注文例

(1)商品記号  (2)B

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

先端部外径

(mm)

ストローク

(mm)

本体材質

ピン材質

本体表面処理

長さ L

(mm)

オールステンレス

先端表面処理

先端熱処理

ロックナット

ノブ材質

最小発注数量
10
5
5
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
51
非対応
なし
焼入
なし
ナイロン6(つや消し黒)
1個
10
5
5
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
51
非対応
なし
焼入
あり
ナイロン6(つや消し黒)
1個
12
6
6
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
61
非対応
なし
焼入
なし
ナイロン6(つや消し黒)
1個
12
6
6
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
61
非対応
なし
焼入
あり
ナイロン6(つや消し黒)
1個
16
8
7
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
75.5
非対応
なし
焼入
なし
ナイロン6(つや消し黒)
1個
16
8
7
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
75.5
非対応
なし
焼入
あり
ナイロン6(つや消し黒)
1個
20
10
10
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
91
非対応
なし
焼入
なし
ナイロン6(つや消し黒)
1個
20
10
10
[スチール] スチール
[スチール] スチール
四三酸化鉄皮膜
91
非対応
なし
焼入
あり
ナイロン6(つや消し黒)
1個
10
5
5
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
51
非対応
ニッケルメッキ
なし
なし
SUS303
1個
10
5
5
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
51
非対応
ニッケルメッキ
なし
あり
SUS303
1個
10
5
5
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
51
対応
ニッケルメッキ
なし
なし
SUS303
1個
10
5
5
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
51
対応
ニッケルメッキ
なし
あり
SUS303
1個
12
6
6
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
61
非対応
ニッケルメッキ
なし
なし
SUS303
1個
12
6
6
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
61
非対応
ニッケルメッキ
なし
あり
SUS303
1個
12
6
6
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
61
対応
ニッケルメッキ
なし
なし
SUS303
1個
12
6
6
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
61
対応
ニッケルメッキ
なし
あり
SUS303
1個
16
8
7
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
75.5
非対応
ニッケルメッキ
なし
なし
SUS303
1個
16
8
7
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
75.5
非対応
ニッケルメッキ
なし
あり
SUS303
1個
16
8
7
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
75.5
対応
ニッケルメッキ
なし
なし
SUS303
1個
16
8
7
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
75.5
対応
ニッケルメッキ
なし
あり
SUS303
1個
20
10
10
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
91
非対応
ニッケルメッキ
なし
なし
SUS303
1個
20
10
10
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
91
非対応
ニッケルメッキ
なし
あり
SUS303
1個
20
10
10
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
91
対応
ニッケルメッキ
なし
なし
SUS303
1個
20
10
10
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
なし
91
対応
ニッケルメッキ
なし
あり
SUS303
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,742
( 3,016 )
3日目
3,146
( 3,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,791
( 3,070 )
3日目
2,866
( 3,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,315
( 3,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,454
( 3,799 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,879
( 6,467 )
4日目
6,363
( 6,999 )
3日目
4,238
( 4,662 )
3日目
3,398
( 3,738 )
4日目
6,157
( 6,773 )
4日目
6,726
( 7,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,296
( 4,726 )
4日目
4,623
( 5,085 )
4日目
8,146
( 8,961 )
4日目
8,366
( 9,203 )
4日目
6,351
( 6,986 )
4日目
6,292
( 6,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,486
( 11,535 )
4日目
9,805
( 10,786 )
3日目
11,131
( 12,244 )
4日目
12,857
( 14,143 )
4日目
14,014
( 15,415 )
4日目
15,124
( 16,636 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ロック機構つきのインデックスプランジャです。
【特長】
・ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
・ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。
・内蔵スプリングの力でもとにもどります。
・シンプル構造のインデックスプランジャです。
・コストパフォーマンスにすぐれています。
・ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
【用途】
・ワークの位置決めに。
・ワークの取りつけ、取りはずしに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【PXYSタイプ】 ピン径の公差(B)を、製造上の都合により、変更致します。
    変更前 公差(B)-0.02/-0.04
    変更後 公差(B)-0.02/-0.08
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャ PXY/PXYS/PXYS-Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販装置にてワークの位置決め用機構部品として使用しています。装置導入当初に種々の要素を吟味し最適と判断したメカニカル部品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャ PXY/PXYS/PXYS-S
PNHXS-S インデックスプランジャ - コンパクトタイプ
PNHYS-S インデックスプランジャ-ロック機構つき-コンパクトタイプ
インデックスプランジャ
インデックスプランジャ PLY
インデックスプランジャ PBY
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックナベヤ鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格2,742-4,174 -3,839 -3,829 -1,522 -1,573 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ
ロック機構ロック機構付きリターンロック機構付きレストポジションロック機構付きロック機構付き
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みフランジ
全長標準標準標準標準標準ショート
よく一緒に購入される商品

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング