メカニカル部品技術窓口
インデックスプランジャのロック機構付きショートタイプです。【特長】・薄いフレームなどに直接取付けが可能...
詳細を確認


商品画像(PSYS-AK/PSY-A/PSYS-A)

寸法図(PSY-A/PSYS-A)

寸法図(PSY-AK/PSYS-AK)
PSY-A(ロックナットなし)/PSY-AK(ロックナット付き)
単位:mm
| 品番 スティール製 | B | s | M(細目) | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSY-6-A | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 19.6 | 45 | 10 | 5 | 17 | 7/18 | 2530 | 35 | ||
| PSY-8-A | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 21.9 | 54 | 12 | 6 | 19 | 14/24 | 4500 | 60 | ||
| PSY-6-AK | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 19.6 | 45 | 10 | 5 | 6 | 17 | 18 | 7/18 | 2530 | 45 |
| PSY-8-AK | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 21.9 | 54 | 12 | 6 | 8 | 19 | 24 | 14/24 | 4500 | 80 |
PSYS-A(ロックナットなし)/PSYS-AK(ロックナット付き)
単位:mm
| 品番 スティール製 | B | s | M(細目) | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSYS-6-A | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 19.6 | 45 | 10 | 5 | 17 | 7/18 | 2620 | 35 | ||
| PSYS-8-A | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 21.9 | 54 | 12 | 6 | 19 | 14/24 | 4660 | 60 | ||
| PSYS-6-AK | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 19.6 | 45 | 10 | 5 | 6 | 17 | 18 | 7/18 | 2620 | 45 |
| PSYS-8-AK | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 21.9 | 54 | 12 | 6 | 8 | 19 | 24 | 14/24 | 4660 | 80 |
| 品番 | 許容引張荷重(N) |
|---|---|
| PSY-6 | 400 |
| PSY-8 | 500 |
| PSYS-6 | 400 |
| PSYS-8 | 500 |
ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。
| 商品記号 | 本体材質 | ロックナット |
|---|---|---|
| PSY-A | スティール | なし |
| PSY-AK | スティール | あり |
| PSYS-A | ステンレス | なし |
| PSYS-AK | ステンレス | あり |
| PSY-A | PSY-AK | PSYS-A | PSYS-AK | |
|---|---|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303 | SUS303 |
| ピン | S45C(硬度50 - 60HRC) | S45C(硬度50 - 60HRC) | SUS303 ニッケルメッキ | SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SWPB | SWPB | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303 |

取りつけ方法
安定した取りつけのため、取りつけ部の厚さXに応じて上記の方法で固定してください。インデックスプランジャのロック機構付きショートタイプです。
【特長】
・薄いフレームなどに直接取付けが可能なショートタイプです。
・ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
・ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。
・内蔵スプリングの力でもとにもどります。
・ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。
・耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。
【用途】
・ワークの位置決め用途に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
インデックスプランジャ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ 細目ねじタイプ/並目ねじタイプ
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
インデックスプランジャ コンパクト
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
インデックスプランジャ ロングタイプ
4.5通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形 ステンレスタイプ
5通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ ねじ部ショート アルミノブ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
インデックスプランジャ ノブなしタイプ スタンダード
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ スタンダードタイプ 細目
5通常価格(税別):615円~

ミスミ
インデックスプランジャ インロー付精級
4.3通常価格(税別):2,080円~