メカニカル部品技術窓口
PSX/PSXSインデックスプランジャのショートタイプ。 【特長】 ・薄いフレームなどに直接取付けが可...
詳細を確認


| 型番 | 許容引張荷重(N) |
|---|---|
| PSX-6 | 400 |
| PSX-8 | 500 |
| PSXS-6 | 400 |
| PSXS-8 | 500 |
ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。
| 商品記号 | PSX-A | PSX-AK | PSXS-A | PSXS-AK |
|---|---|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303 | SUS303 |
| ピン | S45C(硬度50 - 60HRC) | S45C(硬度50 - 60HRC) | SUS303 ニッケルメッキ | SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SWPB | SWPB | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | SUS303 |
単位:mm
| 型番 スティール製 | B | s | M(細目) | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSX-6-A | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 19.6 | 45 | 10 | 5 | - | 17 | - | 7/18 | 2530 | 35 |
| PSX-8-A | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 21.9 | 54 | 12 | 6 | - | 19 | - | 14/24 | 4500 | 60 |
| PSX-6-AK | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 19.6 | 45 | 10 | 5 | 6 | 17 | 18 | 7/18 | 2530 | 45 |
| PSX-8-AK | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 21.9 | 54 | 12 | 6 | 8 | 19 | 24 | 14/24 | 4500 | 80 |
単位:mm
| 型番 ステンレス製 | B | s | M(細目) | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSXS-6-A | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 19.6 | 45 | 10 | 5 | - | 17 | - | 7/18 | 2620 | 35 |
| PSXS-8-A | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 21.9 | 54 | 12 | 6 | - | 19 | - | 14/24 | 4660 | 60 |
| PSXS-6-AK | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 19.6 | 45 | 10 | 5 | 6 | 17 | 18 | 7/18 | 2620 | 45 |
| PSXS-8-AK | 8 | 8 | M16×1.5 | 31 | 21.9 | 54 | 12 | 6 | 8 | 19 | 24 | 14/24 | 4660 | 80 |
安定した取りつけのため、取りつけ部の厚さXに応じて以下の方法で固定してください。

ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレ ス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。

(1)商品記号 (2)B
商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | 本体材質 | ロックナット |
|---|---|---|
| PSX-A | スティール | なし |
| PSX-AK | スティール | あり |
| PSXS-A | ステンレス | なし |
| PSXS-AK | ステンレス | あり |
PSX/PSXSインデックスプランジャのショートタイプ。
【特長】
・薄いフレームなどに直接取付けが可能なショートタイプ。
【用途】
・ワークの位置決め用途



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
インデックスプランジャ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ 細目ねじタイプ/並目ねじタイプ
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
インデックスプランジャ コンパクト
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
インデックスプランジャ ロングタイプ
4.5通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
インデックスプランジャ ねじ部ショート アルミノブ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形 ステンレスタイプ
5通常価格(税別):820円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ スタンダードタイプ 細目
5通常価格(税別):615円~

ミスミ
インデックスプランジャ ノブなしタイプ スタンダード
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
インデックスプランジャ 並目レバータイプ
4.3通常価格(税別):2,420円~