17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 先端部外径(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フランジつきインデックスプランジャ PPLY 高精度タイプ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PPLYフランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度タイプ

PPLY

PPLY

寸法図

寸法図

単位:mm

品番BsDLL2LcCREFGt荷重(N)
min./max.
質量(g)
PPLY-8-208102871205.59.55.526381688.5/2881
PPLY-8-268102877265.59.55.526381688.5/2883
PPLY-10-2410122875245.59.55.526381689.5/3884
PPLY-10-3210122883325.59.55.526381689.5/3888

材質と仕上げ

 PPLY
ノブナイロン6(つや消し黒)
本体SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピンS45C(硬度50-60HRC)
スプリングSWPB

使用例

使用例(位置決めピン用ブシュPJA、PJBと組み合わせて使用。)

使用例(位置決めピン用ブシュPJA、PJBと組み合わせて使用。)

型番リスト

表示件数

先端部外径

(mm)

ストローク

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
8
10
71
1個
8
10
77
1個
10
12
75
1個
10
12
83
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,400
( 9,240 )
4日目
8,879
( 9,767 )
4日目
8,591
( 9,450 )
4日目
8,697
( 9,567 )
4日目

詳細情報

基本情報

インデックスプランジャ高精度タイプです。
【特長】
・正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャです。
・ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
・ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。
・内蔵スプリングの力でもとにもどります。
・六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。
・各ピン径について2種類のピン長さを標準化します。
・ピン径の公差はh6です。
・相手側の穴の推奨公差はG6です。
【用途】
・ワークの位置決め用として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジつきインデックスプランジャ PPLY 高精度タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q特殊品の対応は可能ですか。
A
可能です。ご希望のサイズ、荷重、材質をご連絡ください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジつきインデックスプランジャ PPLY 高精度タイプ
PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
PFHX/PFHXS-S フランジつきインデックスプランジャ-コンパクトタイプ
PBHX フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ
PNLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ
PLV フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格8,400-1,374 -1,667 -2,2723,0333,848 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜3日目〜4日目4日目4日目
種類標準ノブ標準ノブ標準ノブ-レバータイプレバータイプ
ロック機構ロック機構付きロック機構付きなし-ロック機構付きロック機構付き
取付方法フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
全長ショート標準標準標準標準標準
本体材質スチール亜鉛ダイカスト-亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト精密鋳鋼品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング