17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 先端部外径(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 本体材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 本体表面処理

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • ロックナット

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

インデックスプランジャ PMY/PMYS

通常単価(税別)
1,3023,962
税込単価
1,4324,358
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・シンプル構造のインデックスプランジャです・ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PMY-A、PMYS-A

PMY-AK、PMYS-AK

PMY-A、PMYS-Aの寸法図
PMY-AK、PMYS-AKの寸法図

規格表

PMY-A:ロックナットなし、PMY-AK:ロックナットつき

単位:mm
型番
スティール製
BsM*1D1LL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
適用カラー質量
(g)
PMY-3-M6-0.75-A33.5M6×0.756.932.5127-6-3/12650PXCS-6-7-**4
PMY-5-M8-A55M89.243.5169.5-8-5/241,820PXCS-8-10-**10
PMY-5-M10-1-A55M10×111.5461610-10-5/241,820PXCS-10-12-**16
PMY-6-M10-A66M1011.5522010.5-10-5/212,620PXCS-10-12-**19
PMY-8-M12-A88M1213.863.52413.5-12-6/224,660PXCS-12-14-**35
PMY-10-M16-1.5-A1010M16×1.519.672.52614-17-4/277,280PXCS-16-17-**65
PMY-3-M6-AK33.5M66.932.51273.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMY-3-M6-0.75-AK33.5M6×0.756.932.51273.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMY-4-M6-AK44M66.9331273.26103/121,160PXCS-6-7-**5
PMY-5-M8-AK55M89.243.5169.548135/241,820PXCS-8-10-**12
PMY-6-M10-AK66M1011.5522010.5510175/212,620PXCS-10-12-**24
PMY-8-M12-AK88M1213.863.52413.5612196/224,660PXCS-12-14-**43
PMY-8-M12-1.5-AK88M12×1.513.863.52413.5612186/224,660PXCS-12-14-**45
PMY-10-M16-1.5-AK1010M16×1.519.672.52614817244/277,280PXCS-16-17-**85

*1:ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。

PMYS-A:ロックナットなし、PMYS-AK:ロックナットつき

単位:mm
型番
ステンレス製
BsM*1D1LL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
ピンの
せん断荷重(N)
適用カラー質量
(g)
PMYS-4-M6-A44M66.933127-6-3/121,160PXCS-6-7-**4
PMYS-5-M8-A55M89.243.5169.5-8-5/241,820PXCS-8-10-**9
PMYS-6-M10-A66M1011.5522010.5-10-5/212,620PXCS-10-12-**18
PMYS-8-M12-A88M1213.863.52413.5-12-6/224,660PXCS-12-14-**32
PMYS-10-M16-1.5-A1010M16×1.519.672.52614-17-4/277,280PXCS-16-17-**62
PMYS-3-M6-AK33.5M66.932.51273.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMYS-4-M6-AK44M66.9331273.26103/121,160PXCS-6-7-**5
PMYS-5-M8-AK55M89.243.5169.548135/241,820PXCS-8-10-**12
PMYS-6-M10-AK66M1011.5522010.5510165/212,620PXCS-10-12-**23
PMYS-8-M12-AK88M1213.863.52413.5612196/224,660PXCS-12-14-**40
PMYS-8-M12-1.5-AK88M12×1.513.863.52413.5612186/224,660PXCS-12-14-**40
PMYS-10-M16-1.5-AK1010M16×1.519.672.52614817244/277,280PXCS-16-17-**91

*1:ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。

製品仕様

インデックスプランジャの外観

強度

型番型番許容締めつけ
トルク(N・m)
PMY-3-M6PMYS-3-M62
PMY-3-M6-0.75PMYS-3-M6-0.753
PMY-4-M6PMYS-4-M62
PMY-4-M8-1PMYS-4-M8-18
PMY-5-M8PMYS-5-M87
PMY-5-M8-1PMYS-5-M8-17
PMY-5-M10-1PMYS-5-M10-122
PMY-6-M10PMYS-6-M1015
PMY-6-M12-1.5PMYS-6-M12-1.538
PMY-8-M12PMYS-8-M1220
PMY-8-M12-1.5PMYS-8-M12-1.520
PMY-8-M16-1.5PMYS-8-M16-1.580
PMY-10-M16-1.5PMYS-10-M16-1.580

ねじ部が破損する恐れがあるので、ロックナットの締めつけトルクは上表の値を超えないようにしてください。

 

材質・仕上げ

 PMY-APMY-AKPMYS-APMYS-AK
ノブナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)
本体SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
SUS303SUS303
ピンSUS303SUS303SUS303SUS303
スプリングSUS301SUS301SUS301SUS301
ロックナット-S45C*1
三価クロメート処理
-SUS303

*1:PMY-3-M6-0.75-AKのロックナット材質はSUS303になります。

商品記号本体材質ロックナット
PMY-Aスティールなし
PMY-AKスティールあり
PMYS-Aステンレスなし
PMYS-AKステンレスあり

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

先端部外径

(mm)

ストローク

(mm)

本体材質

本体表面処理

長さ L

(mm)

ロックナット

商品タイプ

最小発注数量
6
3
3.5
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
32.5
なし
ねじ穴タイプ(細目)
1個
6
3
3.5
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
32.5
あり
ねじ穴タイプ(細目)
1個
6
3
3.5
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
32.5
あり
ねじ穴タイプ(並目)
1個
6
4
4
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
33
あり
ねじ穴タイプ(並目)
1個
8
5
5
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
43.5
なし
ねじ穴タイプ(並目)
1個
8
5
5
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
43.5
あり
ねじ穴タイプ(並目)
1個
10
5
5
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
46
なし
ねじ穴タイプ(細目)
1個
10
6
6
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
52
なし
ねじ穴タイプ(並目)
1個
10
6
6
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
52
あり
ねじ穴タイプ(並目)
1個
12
8
8
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
63.5
あり
ねじ穴タイプ(細目)
1個
12
8
8
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
63.5
なし
ねじ穴タイプ(並目)
1個
12
8
8
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
63.5
あり
ねじ穴タイプ(並目)
1個
16
10
10
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
72.5
なし
ねじ穴タイプ(細目)
1個
16
10
10
[スチール] SUM22L
三価クロメート処理
72.5
あり
ねじ穴タイプ(細目)
1個
6
3
3.5
[ステンレス] SUS303
なし
32.5
あり
ねじ穴タイプ(細目)
1個
6
3
3.5
[ステンレス] SUS303
なし
32.5
あり
ねじ穴タイプ(並目)
1個
6
4
4
[ステンレス] SUS303
なし
33
なし
ねじ穴タイプ(並目)
1個
6
4
4
[ステンレス] SUS303
なし
33
あり
ねじ穴タイプ(並目)
1個
8
5
5
[ステンレス] SUS303
なし
43.5
なし
ねじ穴タイプ(並目)
1個
8
5
5
[ステンレス] SUS303
なし
43.5
あり
ねじ穴タイプ(並目)
1個
10
6
6
[ステンレス] SUS303
なし
52
なし
ねじ穴タイプ(並目)
1個
10
6
6
[ステンレス] SUS303
なし
52
あり
ねじ穴タイプ(並目)
1個
12
8
8
[ステンレス] SUS303
なし
63.5
あり
ねじ穴タイプ(細目)
1個
12
8
8
[ステンレス] SUS303
なし
63.5
なし
ねじ穴タイプ(並目)
1個
12
8
8
[ステンレス] SUS303
なし
63.5
あり
ねじ穴タイプ(並目)
1個
16
10
10
[ステンレス] SUS303
なし
72.5
なし
ねじ穴タイプ(細目)
1個
16
10
10
[ステンレス] SUS303
なし
72.5
あり
ねじ穴タイプ(細目)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,302
( 1,432 )
4日目
1,305
( 1,436 )
4日目
1,640
( 1,804 )
4日目
1,361
( 1,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,376
( 1,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,463
( 1,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,541
( 1,695 )
4日目
1,377
( 1,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,549
( 1,704 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,891
( 2,080 )
4日目
1,541
( 1,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,747
( 1,922 )
3日目
2,319
( 2,551 )
4日目
3,099
( 3,409 )
4日目
1,829
( 2,012 )
4日目
1,749
( 1,924 )
4日目
1,623
( 1,785 )
4日目
1,802
( 1,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,863
( 2,049 )
4日目
1,964
( 2,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,083
( 2,291 )
4日目
2,376
( 2,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,723
( 2,995 )
4日目
2,663
( 2,929 )
4日目
2,864
( 3,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,960
( 3,256 )
4日目
3,962
( 4,358 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル構造のインデックスプランジャです
・ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます
・ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます
・内蔵スプリングの力でもとにもどります
・コストパフォーマンスにすぐれています
・ピン径はΦ3~Φ10、本体ねじ径はM6~M16を標準化。M6~M12は並目と細目があります

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • プレスフィットプランジャ PPR/PPR-KU/PPR-KD 画像

    鍋屋バイテック

    プレスフィットプランジャ PPR/PPR-KU/PPR-KD

    圧入タイプのボールプランジャです。取りつけ穴の推奨寸法公差はH7ですワークの位置決めや、金型の位置決めや、ワークの押し出しに最適です。

  • ミニボールプランジャ PBF 画像

    鍋屋バイテック

    ミニボールプランジャ PBF

    ワークの位置決めに使用するミニボールプランジャです。<br/>スティール製とステンレス製があり、それぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。<br/>金型の位置決めやワークの押し出しに最適です。

  • ミニボールプランジャ FP/MP/MPS 画像

    鍋屋バイテック

    ミニボールプランジャ FP/MP/MPS

    ボールが滑らかに回転するミニボールプランジャです。<br/>ワークの位置決めや、金型の位置決めや、ワークの押し出しに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャ PMY/PMYSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
固定に
5
満足度:5.0
治具の固定に使用しています。ガタは多少ありますが問題なく使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャ PMY/PMYS
インデックスプランジャ
インデックスプランジャ PLY
インデックスプランジャ PPLX
インデックスプランジャ PBY
インデックスプランジャ PCX
メーカー鍋屋バイテックナベヤ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,302-3,829 -1,522 -6,603 -1,573 -4,430 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜1日目〜
種類標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ特殊ノブ
ロック機構ロック機構付きレストポジションロック機構付きリターンロック機構付きロック機構付き
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みフランジフランジねじ込み
全長標準標準標準ショートショート標準
ピン材質SUS303--スチールステンレススチール
よく一緒に購入される商品

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング