メカニカル部品技術窓口
コンパクトタイプのインデックスプランジャです。【特長】・ロック機構つきです。・ノブを引き、30°回転さ...
詳細を確認

PHY寸法図
PHY(ノブ:つや消し黒)
単位:mm
| 品番 スティール製 | B | s | M(細目) | D | d | L | L1 | Lr | sw | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHY-4-5-A | 4 | 5 | M8×0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5/12 | 1160 | 13 |
| PHY-5-5-A | 5 | 5 | M8×0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5/12 | 1820 | 14 |
| PHY-6-7-A | 6 | 7 | M10×1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 4.5 | 12 | 5 /18 | 2620 | 24 |
| PHY-7-7-A | 7 | 7 | M10×1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 4.5 | 12 | 5 /18 | 3570 | 25 |
| PHY | PHY-RD | PHYS | PHYS-RD | |
|---|---|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消しレッド) | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消しレッド) |
| 本体 | SUM22L 三価クロメートル処理 | SUM22L 三価クロメートル処理 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 | SUS301 | SUS301 |

X<L1の場合。
インデックスプランジャ用カラーPXCSで固定。

X=L1の場合。
ゆるみ止めサービスを利用。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,765円 ( 1,942円 ) | 4日目 |
1,813円 ( 1,994円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,198円 ( 2,418円 ) | 4日目 |
2,213円 ( 2,434円 ) | 4日目 |
1,769円 ( 1,946円 ) | 4日目 |
1,986円 ( 2,185円 ) | 4日目 |
1,986円 ( 2,185円 ) | 4日目 |
コンパクトタイプのインデックスプランジャです。
【特長】
・ロック機構つきです。
・ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
・ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。
・内蔵スプリングの力でもとにもどります。
・ロック機構はノブに内蔵されています。
・全長Lはロック機構のないPHX、PHXSと同じです。
・PHY-RD、PHYS-RDはノブが赤色です。
・ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
・ピンはニッケルメッキ済み、耐摩耗性にすぐれています。
【用途】
・ワークの位置決め用途。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
インデックスプランジャ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ 細目ねじタイプ/並目ねじタイプ
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
インデックスプランジャ コンパクト
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
インデックスプランジャ ロングタイプ
4.5通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形 ステンレスタイプ
5通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ ねじ部ショート アルミノブ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ スタンダードタイプ 細目
5通常価格(税別):615円~

ミスミ
インデックスプランジャ ノブなしタイプ スタンダード
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
インデックスプランジャ インロー付精級
4.3通常価格(税別):2,080円~