メカニカル部品技術窓口
コンパクトタイプのインデックスプランジャです。【特長】・取りつけ後、本体金属部が露出しません。・ピンは...
詳細を確認

インデックスプランジャ PHXの外観

インデックスプランジャ PHXの寸法図

インデックスプランジャ PHXの寸法図

ノブと本体は六角でかみ合っている。取り付けはノブを回して固定する。安定した取り付けのため、取り付け部の厚さXに応じて固定する

X<L1の場合
インデックスプランジャ用カラーPXCSで固定する

X≧L1の場合
ゆるみ止めサービスを利用する
| PHX | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L |
| ニッケルメッキ | |
| ピン | SUS303 |
| スプリング | SUS301 |
| 品番 | M(細目) | D | d | L | L1 | Lr | sw | B | s | 荷重(N) min./max. | 質量 (g) | ピンのせん断荷重 (N) | 適用カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHX-4-5-A | M8×0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 3.5 | 10 | 4 | 5 | 4.5/12 | 13 | 1160 | PXCS-8-10-** |
| PHX-5-5-A | M8×0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 3.5 | 10 | 5 | 5 | 4.5/12 | 14 | 1820 | PXCS-8-10-** |
| PHX-6-7-A | M10×1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 4.5 | 12 | 6 | 7 | 42873 | 24 | 2620 | PXCS-10-12-** |
| PHX-7-7-A | M10×1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 4.5 | 12 | 7 | 7 | 42873 | 25 | 3570 | PXCS-10-12-** |
単位 : mm
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,535円1,074円 ( 1,181円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,475円 ( 1,623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,456円 ( 1,602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,538円 ( 1,692円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,550円 ( 1,705円 ) | 4日目 |
1,569円 ( 1,726円 ) | 4日目 |
1,770円 ( 1,947円 ) | 4日目 |
コンパクトタイプのインデックスプランジャです。
【特長】
・取りつけ後、本体金属部が露出しません。
・ピンはニッケルメッキ済。
・耐摩耗性に優れています。
・ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
・商品記号により、本体材質・ノブの色が選択できます。
【用途】
・ワークの位置決めに。
・ワークの取りつけ、取りはずしに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
インデックスプランジャ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ 細目ねじタイプ/並目ねじタイプ
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
インデックスプランジャ コンパクト
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
インデックスプランジャ ロングタイプ
4.5通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
インデックスプランジャ ノブなしタイプ スタンダード
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
インデックスプランジャ ねじ部ショート アルミノブ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形 ステンレスタイプ
5通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ 並目レバータイプ
4.3通常価格(税別):2,420円~

鍋屋バイテック
インデックスプランジャ PXV-A/PXV-B
4通常価格(税別):2,910円~