メカニカル部品技術窓口
インデックスプランジャの新タイプです。【特長】・通常はピンが出ているタイプです。・ノブを引き、右回りに...
詳細を確認


商品画像

PDX-A

PDX-AK

PDX-6B

PDX-8BK
単位:mm
| 品番 | B | s | M(細目) | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | d | 荷重(N)min./max. | ピンのせん断荷重(N) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDX-6-A | 6 | 8 | M12×1.5 | 30 | 16 | 58 | 20 | 6 | 14 | 13/28 | 2530 | 42 | ||||
| PDX-8-A | 8 | 10 | M16×1.5 | 30 | 18 | 62 | 22 | 6 | 16 | 14/38 | 4500 | 65 | ||||
| PDX-6-AK | 6 | 8 | M12×1.5 | 30 | 16 | 58 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | 13/28 | 2530 | 51 | ||
| PDX-8-AK | 8 | 10 | M16×1.5 | 30 | 18 | 62 | 22 | 6 | 8 | 16 | 24 | 14/38 | 4500 | 83 | ||
| PDX-6-B | 6 | 8 | M12×1.5 | 51 | 20 | 14 | 17 | 13/28 | 2530 | 31 | ||||||
| PDX-8-B | 8 | 10 | M16×1.5 | 20 | 58 | 22 | 14 | 16 | 17 | 14/38 | 4500 | 51 | ||||
| PDX-6-BK | 6 | 8 | M12×1.5 | 51 | 20 | 16 | 6 | 14 | 18 | 17 | 13/28 | 2530 | 42 | |||
| PDX-8-BK | 8 | 10 | M16×1.5 | 20 | 58 | 22 | 6 | 8 | 16 | 24 | 17 | 14/38 | 4500 | 65 |
| PDX-A | PDX-AK | PDX-B | PDX-BK | |
|---|---|---|---|---|
| ノブ | ナイロン(つや消し黒) | ナイロン(つや消し黒) | ナイロン(つや消し黒) | ナイロン(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 三価クロメート処理 | SUM22L 三価クロメート処理 | SUM22L 三価クロメート処理 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| ピン | S45C(硬度50・60HRC) | S45C(硬度50・60HRC) | S45C(硬度50・60HRC) | S45C(硬度50・60HRC) |
| スプリング | SWPB | SWPB | SWPB | SWPB |
| ロックナット | S45C 三価クロメート処理 | S45C 三価クロメート処理 | ||
| カバーキャップ | ナイロン(つや消し黒) | ナイロン(つや消し黒) |
インデックスプランジャの新タイプです。
【特長】
・通常はピンが出ているタイプです。
・ノブを引き、右回りに90°回転させれば、ガイドピンが溝にはまりピンを引込めた状態でロックできます。
・ロックの解除は、キーをわずかに引きながら、左まわりに90°回転させます。
・内蔵スプリングの力で元にもどります。
・ピンは焼入れ済み。
・耐摩耗性にすぐれています。
・キーをはずしておけば、不用意なプランジャの操作を防止します。
・また、プラスティック製のカバーキャップつきのため、プランジャを美しく装飾します。
【用途】
・ワークの位置決め用途に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
インデックスプランジャ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ 細目ねじタイプ/並目ねじタイプ
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
インデックスプランジャ コンパクト
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
インデックスプランジャ ロングタイプ
4.5通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形 ステンレスタイプ
5通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ ねじ部ショート アルミノブ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
インデックスプランジャ インロー付精級
4.3通常価格(税別):2,080円~

ミスミ
インデックスプランジャ ノブなしタイプ スタンダード
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
インデックスプランジャ 並目レバータイプ
4.3通常価格(税別):2,420円~