メカニカル部品技術窓口
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャです。【特長】・3種類の操作タイプを標準化し...
詳細を確認



商品画像


PDV-AKの外形
PDV-A(ロックナットなし)・PDV-AK(ロックナットつき )
単位:mm
| 品番 標準タイプ | B | s | M(細目) | D | D1 | L | L1 | Lb | sw1 | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV-6-A | 6 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 6.5/20 | 2620 | 50 | ||
| PDV-8-A | 8 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 6.5/20 | 4660 | 50 | ||
| PDV-10-A | 10 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 6.5/20 | 7280 | 55 | ||
| PDV-6-AK | 6 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 6.5/20 | 2620 | 68 |
| PDV-8-AK | 8 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 6.5/20 | 4660 | 68 |
| PDV-10-AK | 10 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 6.5/20 | 7280 | 73 |


PDV-BKの外形
PDV-B(ロックナットなし)・PDV-BK(ロックナットつき)
単位:mm
| 品番 標準タイプ | B | s | M(細目) | D | D1 | L | L1 | Lb | sw1 | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV-6-B | 6 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 6.5/20 | 2620 | 50 | ||
| PDV-8-B | 8 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 6.5/20 | 4660 | 50 | ||
| PDV-10-B | 10 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 6.5/20 | 7280 | 55 | ||
| PDV-6-BK | 6 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 6.5/20 | 2620 | 68 |
| PDV-8-BK | 8 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 6.5/20 | 4660 | 68 |
| PDV-10-BK | 10 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 6.5/20 | 7280 | 73 |


PDV-BKの外形
PDV-C(ロックナットなし)・PDV-CK(ロックナットつき)
単位:mm
| 品番 標準タイプ | B | s | M(細目) | D | D1 | L | L1 | Lb | sw1 | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV-6-C | 6 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 6.5/20 | 2620 | 50 | ||
| PDV-8-C | 8 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 6.5/20 | 4660 | 50 | ||
| PDV-10-C | 10 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 6.5/20 | 7280 | 55 | ||
| PDV-6-CK | 6 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 6.5/20 | 2620 | 68 |
| PDV-8-CK | 8 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 6.5/20 | 4660 | 68 |
| PDV-10-CK | 10 | 8 | M16×1.5 | 32 | 16 | 59 | 35 | 8 | 24 | 6.5/20 | 7280 | 73 |
| PDV-A / PDV-B / PDV-C | PDV-AK / PDV-BK / PDV-CK | |
|---|---|---|
| レバー | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 三価クロメート処理 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| ピン | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | S45C 三価クロメート処理 |
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャです。
【特長】
・3種類の操作タイプを標準化します。
・PDV-A・AKは標準タイプです。
・レバーを90°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
・レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。
・PDV-A・B・Cはロックナットなし、ゆるみ止めサービスをご利用ください。
・PDV-B・BKは保持機構つきです。
・レバーを120°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
・120°位置でレバーを離してもピンは戻りません。
・レバーを少し反対側に回すと、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
・PDV-C・CKはロック機構つきです。
・レバーを120°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
・このとき、ガイドピンが本体の溝にはまりロックされます。
・ロックの解除はレバーをわずかに引きながら反対側に回します。
・レバーを少し回すと、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
インデックスプランジャ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ 細目ねじタイプ/並目ねじタイプ
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
インデックスプランジャ コンパクト
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
インデックスプランジャ ロングタイプ
4.5通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形 ステンレスタイプ
5通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ ねじ部ショート アルミノブ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
インデックスプランジャ インロー付精級
4.3通常価格(税別):2,080円~

ミスミ
インデックスプランジャ ノブなしタイプ スタンダード
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
インデックスプランジャ 並目レバータイプ
4.3通常価格(税別):2,420円~