メカニカル部品技術窓口
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化です。【特長】・機器・装置などの壁面への取りつけに適し...
詳細を確認


PBX-R

PBX-A

寸法図(PBX-R)

寸法図(PBX-A)
| 品番 | B | s | D | L | G | t | e | F | D1 | R | E | K1 | K2 | K3 | 荷重(N) min./max. | ピンのせん断荷重(N) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBX-4-A | 4 | 4 | 12 | 30.5 | 16.5 | 4 | 7 | 22 | 6 | 3.3 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 3/12 | 1160 | 11 |
| PBX-5-A | 5 | 5 | 16 | 40 | 22 | 4.5 | 9.5 | 28 | 8 | 4.3 | 18 | 5 | 10 | 7 | 5/24 | 1820 | 21 |
| PBX-6-A | 6 | 6 | 18 | 49 | 27.5 | 5 | 10.5 | 32 | 10 | 5.4 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 5/21 | 2620 | 38 |
| PBX-8-A | 8 | 8 | 21 | 59 | 33 | 6 | 12.5 | 34 | 12 | 5.4 | 23 | 5.5 | 12 | 15.5 | 6/22 | 4660 | 61 |
| PBX-4-R | 4 | 4 | 14 | : | 16.5 | 4 | 7 | 22 | 6 | 3.3 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 3/12 | 1160 | 10 |
| PBX-5-R | 5 | 6 | 18 | : | 22 | 4.5 | 9.5 | 28 | 8 | 4.3 | 18 | 5 | 10 | 7 | 5/24 | 1820 | 20 |
| PBX-6-R | 6 | 6 | 24 | : | 27.5 | 5 | 10.5 | 32 | 10 | 5.4 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 5/21 | 2620 | 35 |
| PBX-8-R | 8 | 8 | 30 | : | 33 | 6 | 12.5 | 34 | 12 | 5.4 | 23 | 5.5 | 12 | 15.5 | 6/22 | 4660 | 57 |
単位:mm
PBX-A(ノブタイプ)/PBX-R(リングタイプ)
| PBX-A | PBX-R | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | |
| リング | SUS301 | |
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| ピン | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化です。
【特長】
・機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
・取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
・長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
・商品記号により操作部のタイプが選択できます。
【用途】
・ワークの位置決め。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
インデックスプランジャ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ 細目ねじタイプ/並目ねじタイプ
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
インデックスプランジャ コンパクト
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
インデックスプランジャ ロングタイプ
4.5通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 インデックスプランジャ 簡易形 ステンレスタイプ
5通常価格(税別):820円~

ミスミ
インデックスプランジャ ねじ部ショート アルミノブ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
インデックスプランジャ インロー付精級
4.3通常価格(税別):2,080円~

ミスミ
インデックスプランジャ ノブなしタイプ スタンダード
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
インデックスプランジャ 並目レバータイプ
4.3通常価格(税別):2,420円~