メカニカル部品技術窓口
Φ10~32(シリンダ径10~32mm)のツインロッドシリンダ。【特長】・ロッド軸受部にリニアボールベ...
詳細を確認
寸法図A

寸法図B

ロッド先端部寸法図

ロッド先端部寸法図
| 項目 | シリンダ径 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
| 作動形式 | 複動形 | ||||
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 取付形式 | サイドマウント | ||||
| 使用圧力範囲 MPa | 0.2~0.7 | 0.15~0.7 | |||
| 保証耐圧力 MPa | 1.05 | ||||
| 使用温度範囲 ℃ | 0~+60 | ||||
| 使用速度範囲 mm/s | 100~500 | ||||
| クッション | ゴムバンパ方式 | ||||
| 給油 | 不要(給油する場合は、タービン油1種[ISO VG32]相当品) | ||||
| 不回転精度 | ±0.1°(無負荷時) | ||||
| ストローク調節範囲 mm | -5~0(仕様ストロークに対して) | ||||
| 配管接続口径 | M5×0.8 | Rc1/8 | |||
| 径 | 標準ストローク | 製作可能最大ストローク | 引側ストローク調節範囲 |
|---|---|---|---|
| 10 | 10、20、30、40、50、60、70 | 140 | -5~0 |
| 16 | 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100 | 200 | |
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 |
| 記号 | E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 径 | 10 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
注:座ぐりの深さは本体上面からの数値
| 径 | 記号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | |
| 10 | 18 | 0.5 | φ3.3座ぐりφ6.2深さ3.5 | 5.2 | 6 | 3 | 5.2 | M3×0.5深さ6 |
| 16 | 24 | 1 | φ4.3座ぐりφ7.8深さ4.6 | 6.2 | 8 | 3 | 6.2 | M4×0.7深さ8 |
| 20 | 28 | 1 | φ6.5座ぐりφ11深さ6.8 | 8.2 | 10 | 3 | 8.2 | M6×1深さ9 |
| 25 | 34 | 1 | φ6.5座ぐりφ11深さ6.8 | 10.2 | 12 | 3 | 10.2 | M6×1深さ9 |
| 32 | 42 | 2 | φ11座ぐりφ17深さ12 | 14 | 16 | 4 | 14 | M10×1.5深さ14 |

ロッド軸受部にリニアボールベアリングを採用
ロッド軸受部にリニアボールベアリング、ピストンロッドには高炭素クロム軸受鋼を使用し、フルストローク時でも高い先端振れ精度を確保。さらに軸受部の磨耗も解消され初期の固有精度を維持している。

2本ロッドで実現する±0.1°の不回転精度
2本のピストンロッドが互いにガイドになる合理的な構造。

ストッパボルトで取付後のストローク調整可能
ストッパボルトを調節して-5~0mm(片側)の範囲でストローク調節が可能。取付け、調節のシーンでの作業効率を高める。
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,560円 ( 18,216円 ) | 7日目 |
18,092円 ( 19,901円 ) | 7日目 |
18,048円 ( 19,853円 ) | 7日目 |
19,798円 ( 21,778円 ) | 7日目 |
18,899円 ( 20,789円 ) | 7日目 |
18,641円 ( 20,505円 ) | 7日目 |
16,966円 ( 18,663円 ) | 7日目 |
18,952円 ( 20,847円 ) | 7日目 |
21,839円 ( 24,023円 ) | 7日目 |
17,247円 ( 18,972円 ) | 7日目 |
19,971円 ( 21,968円 ) | 7日目 |
22,694円 ( 24,963円 ) | 7日目 |
17,060円 ( 18,766円 ) | 7日目 |
21,777円 ( 23,955円 ) | 7日目 |
17,364円 ( 19,100円 ) | 7日目 |
20,192円 ( 22,211円 ) | 7日目 |
18,092円 ( 19,901円 ) | 7日目 |
18,048円 ( 19,853円 ) | 7日目 |
18,427円 ( 20,270円 ) | 7日目 |
18,640円 ( 20,504円 ) | 7日目 |
16,966円 ( 18,663円 ) | 7日目 |
19,406円 ( 21,347円 ) | 7日目 |
17,247円 ( 18,972円 ) | 7日目 |
19,970円 ( 21,967円 ) | 7日目 |
17,060円 ( 18,766円 ) | 7日目 |
19,599円 ( 21,559円 ) | 7日目 |
17,364円 ( 19,100円 ) | 7日目 |
18,988円 ( 20,887円 ) | 7日目 |
17,024円 ( 18,726円 ) | 7日目 |
18,785円 ( 20,664円 ) | 7日目 |
20,535円 ( 22,589円 ) | 7日目 |
17,328円 ( 19,061円 ) | 7日目 |
19,382円 ( 21,320円 ) | 7日目 |
17,708円 ( 19,479円 ) | 7日目 |
20,142円 ( 22,156円 ) | 7日目 |
22,586円 ( 24,845円 ) | 7日目 |
17,996円 ( 19,796円 ) | 7日目 |
20,723円 ( 22,795円 ) | 7日目 |
23,436円 ( 25,780円 ) | 7日目 |
17,812円 ( 19,593円 ) | 7日目 |
20,337円 ( 22,371円 ) | 7日目 |
18,102円 ( 19,912円 ) | 7日目 |
20,934円 ( 23,027円 ) | 7日目 |
17,024円 ( 18,726円 ) | 7日目 |
18,784円 ( 20,662円 ) | 7日目 |
17,326円 ( 19,059円 ) | 7日目 |
19,382円 ( 21,320円 ) | 7日目 |
17,708円 ( 19,479円 ) | 7日目 |
20,142円 ( 22,156円 ) | 7日目 |
17,997円 ( 19,797円 ) | 7日目 |
20,722円 ( 22,794円 ) | 7日目 |
17,812円 ( 19,593円 ) | 7日目 |
20,336円 ( 22,370円 ) | 7日目 |
18,101円 ( 19,911円 ) | 7日目 |
17,975円 ( 19,773円 ) | 11日目 |
17,930円 ( 19,723円 ) | 11日目 |
19,690円 ( 21,659円 ) | 11日目 |
21,446円 ( 23,591円 ) | 11日目 |
20,774円 ( 22,851円 ) | 11日目 |
20,288円 ( 22,317円 ) | 11日目 |
Φ10~32(シリンダ径10~32mm)のツインロッドシリンダ。
【特長】
・ロッド軸受部にリニアボールベアリングを採用
・2本ロッドで実現する±0.1°の不回転精度
・ストッパボルトで取付後のストローク調節が可能
・埋込み形センサスイッチ
・ダブルピストン構造
・センサスイッチ用マグネットを標準装備
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ
4.5通常価格(税別):17,316円~