メカニカル部品技術窓口
コストパフォーマンスと使い易さの追及から生まれた、ガイド付・角形シリンダの新機軸。【特長】・不回転精度...
詳細を確認シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現

シリンダアクシスシリンダシリーズの外観A

シリンダアクシスシリンダシリーズの外観B

シリンダアクシスシリンダシリーズの外観C

シリンダアクシスシリンダシリーズの外観D
仕様
| 項目 | シリンダ径mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
| 作動形式 | 複動形 | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 取付形式 | サイドマウント(3方向) ヘッド側ダイレクトマウント ヘッド側サイドマウント | |||||
| 使用圧力範囲 | MPa | 0.1~0.7 | ||||
| 保証耐圧力 | MPa | 1.03 | ||||
| 使用温度範囲 | ℃ | 0~60 | ||||
| 使用速度範囲 | mm/s | 100~500 | ||||
| クッション | 標準 | ゴムバンパ | ||||
| オプション | ショックアブソーバ | |||||
| 給油 | 不要 | |||||
| 不回転精度 | 標準(ブッシュ)仕様 | ±0.3°以下 | ||||
| ベアリング仕様 | ±0.1°以下 | |||||
| ロングベアリング仕様 | ±0.05°以下 | |||||
| ストローク調節範囲(仕様ストロークに対して片側)mm | -5~0 | -12~0 | -15~0 | -20~0 | -23~0 | |
| 配管接続口径 | M5×0.8 | Rc1/8 | ||||
シリンダ径とストローク
| シリンダ径 | 標準ストローク | 製作可能最大ストローク | |
|---|---|---|---|
| XDA,XDAA,XDAQ,XDAD | XDAAD,XDADQ | ||
| 16 | 25,50,75,100,125 | 500 | 200 |
| 20 | 25,50,75,100,125,150 | 500 | 500 |
| 25 | 25,50,75,100,125,150,175 | 500 | 500 |
| 32 | 25,50,75,100,125,150,175,200,225 | 500 | 500 |
| 40 | 25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300 | 500 | 500 |
最低作動圧力(水平取付)
| 型番 | シリンダ径 | ストローク | 最低作動圧力 |
|---|---|---|---|
| XDA XDAA | 16 | 200以上 | 0.2MPa |
| 20 | 200以上 | 0.2MPa | |
| 25 | 250以上 | 0.2MPa | |
| 32 | 300以上 | 0.2MPa | |
| 40 | 400以上 | 0.2MPa |
質量
| 片ロッド | 両ロッド | オプション加算質量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼロストローク質量 | ストローク 1mmごとの 加算質量 | ゼロストローク質量 | ストローク 1mmごとの 加算質量 | ヘッド側 サイドマウント ブラケット -2 | 配管アダプタ -L | ショック アブソーバ ユニット -SS□ | センサスイッチ | |||||
| シリンダ径 | ガイド部構造 | |||||||||||
| 標準(ブッシュ) XDA | ベアリング XDAA | ロングベアリング XDAQ | ブッシュ XDAD | ベアリング XDAAD | ロングベアリング XDADQ | ZC601,ZC605, ZC630,ZC653 | ||||||
| 16 | 0.293 | 0.305 | 0.365 | 0.003 | 0.351 | 0.363 | 0.423 | 0.004 | 0.048 | 0.043 | 0.113 | リード線A(1000mm):0.02 リード線B(3000mm):0.05 |
| 20 | 0.506 | 0.526 | 0.639 | 0.004 | 0.593 | 0.613 | 0.726 | 0.005 | 0.064 | 0.058 | 0.188 | |
| 25 | 0.601 | 0.62 | 0.774 | 0.005 | 0.731 | 0.751 | 0.904 | 0.007 | 0.093 | 0.077 | 0.244 | |
| 32 | 0.997 | 1.043 | 1.294 | 0.008 | 1.261 | 1.307 | 1.559 | 0.011 | 0.161 | 0.161 | 0.442 | |
| 40 | 1.024 | 1.093 | 1.42 | 0.012 | 1.485 | 1.554 | 1.88 | 0.017 | 0.279 | 0.23 | 0.615 | |
AXISのAはAccess(接近)とAggregation(集合)。
Xは完全と無限。
I はIntelligen(t 知能)。
SはSystem(体系)とSureness(確実性)を、それぞれ意味します。
そしてAXISは、エア・アクチュエータの新しい価値を示す、文字通り「座標軸」としての使命をもって登場しました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,900円 ( 18,590円 ) | 8日目 |
38,430円 ( 42,273円 ) | 8日目 |
22,118円 ( 24,330円 ) | 8日目 |
53,243円 ( 58,567円 ) | 9日目 |
44,238円 ( 48,662円 ) | 9日目 |
45,566円 ( 50,123円 ) | 9日目 |
29,117円 ( 32,029円 ) | 9日目 |
53,449円 ( 58,794円 ) | 9日目 |
27,112円 ( 29,823円 ) | 9日目 |
29,445円 ( 32,390円 ) | 9日目 |
49,795円 ( 54,775円 ) | 9日目 |
58,679円 ( 64,547円 ) | 9日目 |
コストパフォーマンスと使い易さの追及から生まれた、ガイド付・角形シリンダの新機軸。
【特長】
・不回転精度は標準タイプ±0.3以下、ベアリングタイプ±0.1以下、ロングベアリングタイプ±0.05以下とガイド部の構造別に3グレード
・Φ16~Φ40と5種類揃ったシリンダ径とともに用途に応じた精度が選択でき、極めてコストパフォーマンスの高い空気圧駆動システムが構築可能
・シリンダ部と一体となった両サイドのガイド部は、コンパクトで軽量
・しかも剛性は充分。突起の少ない、洗練されたデザインの本体は、多様な取付方式に対応
・配管・配線も集合化され、取付・調整・保守が容易な設計となっている
・センサスイッチの作動点が外部から確認できるセンサインジケータと、センサスイッチ用マグネットを標準装備
・小形センサスイッチが、すっきりと突起なしに装着でき、調整も簡単
・本体と統一デザインのコンパクトなショックアブソーバユニットは、新設計の小形ショックアブソーバを内蔵。標準(片ロッド)シリンダにも、ガイドロッドの両脇に各1個装着できる
・ピストンがストロークエンドで停止する際に油の流動抵抗を利用して、衝撃を吸収
【用途】
・生産ラインのプッシャー、リフター、ストッパー、プレス他



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~