クリーンシステム対応 ガイド付シリンダ CS-SGDAQシリーズ

クリーンシステム対応 ガイド付シリンダ CS-SGDAQシリーズ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

φ12~63(シリンダ径12〜63mm)クリーン仕様ガイド付ジグシリンダ。
【特長】
・転がりガイド付で幅広い用途に対応。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。
・用途に対応して、すべり軸受け・ころがり軸受けの2種類のガイドロッド軸受部。
・取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

PDF

型番

12 の型番候補があります候補を表示

ジグシリンダシリーズの仕様

項目シリンダ径 mm
1216202532405063
作動方式複動形
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0.2 ~1.0 0.15~1.0
保証耐圧力 MPa1.5
使用温度範囲 ℃0~60
使用速度範囲 mm/s100~300
クッションゴムバンパ方式
給油不可
配管接続口径M5×0.8 Rc1/8 Rc1/4
集塵ボート径M5×0.8
ストローク許容差 mm+1.5
0

備考 : φ20~63(シリンダ径20~63mm)の配管接続口用プラグは添付となるので、シール剤等塗付後シリンダ
内部へシール剤が入らないように注意して組み込む。

シリンダ径とストローク

シリンダ径標準ストローク製作可能最大ストローク
1210、20、30、40、50、75、100100
16
2010、20、30、40、50、75、100、125、150、175、200200
25
32
40
50
63

単位 : mm
中間ストロークについては5mm毎に製作可能。製作方法はカラー詰めのため全長寸法等はその上の標準ストロークと同じ寸法になる。
ストローク75mm以上はロングブッシュ対応。

内部構造

φ12(シリンダ径12mm)の内部構造

φ12(シリンダ径12mm)の内部構造

各部名称と主要部材質

No.品名シリンダ径mm
1216202532405063
シリンダ本体アルミ合金(アルマイト処理)
ヘッドカバーアルミ合金(アルマイト処理)
ロッドカバ—アルミ合金(特殊耐摩耗処理)
防塵カバーアルミ合金(アルマイト処理)
ガイドロッドステンレス鋼
パッキン(ピストン部)合成ゴム(NBR)
パッキン(ロッド部)合成ゴム(NBR)
マグネット樹脂マグネット
ピストンアルミ合金(特殊防錆処理)
ピストンロッドステンレス鋼(硬質クロムめっき)
バンパ合成ゴム(NBR)
Oリング合成ゴム(NBR)
サポートアルミ合金(特殊防錆処理)
プレートアルミ合金(アルマイト処理)
ポルト硬鋼(ニッケルめっき)ステンレス鋼
鋼球ステンレス鋼
プラグ黄銅(ニッケルめっき)ステンレス鋼(φ20~φ63は添付です)
スナップリング硬鋼(燐酸塩皮膜)
カラーアルミ合金(特殊防錆処理)
防塵パッキン合成ゴム(NBR)
ボルトステンレス鋼
ころがり軸受硬鋼、樹脂(低発塵処理)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、
厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番
CS-SGDAQ[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]X[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-P[1,​2]
CS-SGDAQ[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]X[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-P[1,​2]-[1,​2]
CS-SGDAQ[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]X[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-P[1,​2]-[A,​B]
CS-SGDAQ[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]X[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-P[1,​2]-[A,​B][1,​2]
CS-SGDAQ[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]X[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-P[1,​2]-G
CS-SGDAQ[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]X[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-P[1,​2]-G[1,​2]
CS-SGDAQ[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]X[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-P[1,​2]-ZE[101,​102,​135,​155,​175,​201,​202,​235,​255,​275]
CS-SGDAQ[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]X[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-P[1,​2]-ZE[101,​102,​135,​155,​175,​201,​202,​235,​255,​275][1,​2]
CS-SGDAQ[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]X[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-P[1,​2]-ZE[101,​102,​135,​155,​175,​201,​202,​235,​255,​275][A,​B]
CS-SGDAQ[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]X[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-P[1,​2]-ZE[101,​102,​135,​155,​175,​201,​202,​235,​255,​275][A,​B][1,​2]
CS-SGDAQ[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]X[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-P[1,​2]-ZE[101,​102,​135,​155,​175,​201,​202,​235,​255,​275]G
CS-SGDAQ[12,​16,​20,​25,​32,​40,​50,​63]X[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]-P[1,​2]-ZE[101,​102,​135,​155,​175,​201,​202,​235,​255,​275]G[1,​2]
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリンダ内径 D
(φ)
ストローク L
(mm)
周囲温度
(℃)
センサスイッチ(スイッチなしの場合は「なし」を選択ください) リード線長さ(スイッチなしの場合は「なし」を選択ください) スイッチ数(スイッチなしの場合は「なし」を選択ください)

-

1個

お見積り

12 ~ 6310 ~ 2000~60なしなしなし

-

1個

お見積り

12 ~ 6310 ~ 2000~60なしなし1個付 / 2個付

-

1個

お見積り

12 ~ 6310 ~ 2000~60なし1m / 3mなし

-

1個

お見積り

12 ~ 6310 ~ 2000~60なし1m / 3m1個付 / 2個付

-

1個

お見積り

12 ~ 6310 ~ 2000~60なし0.3m M8コネクタ付なし

-

1個

お見積り

12 ~ 6310 ~ 2000~60なし0.3m M8コネクタ付1個付 / 2個付

-

1個

お見積り

12 ~ 6310 ~ 2000~60ZE101 / ZE102 / ZE135 / ZE155 / ZE175 / ZE201 / ZE202 / ZE235 / ZE255 / ZE275なしなし

-

1個

お見積り

12 ~ 6310 ~ 2000~60ZE101 / ZE102 / ZE135 / ZE155 / ZE175 / ZE201 / ZE202 / ZE235 / ZE255 / ZE275なし1個付 / 2個付

-

1個

お見積り

12 ~ 6310 ~ 2000~60ZE101 / ZE102 / ZE135 / ZE155 / ZE175 / ZE201 / ZE202 / ZE235 / ZE255 / ZE2751m / 3mなし

-

1個

お見積り

12 ~ 6310 ~ 2000~60ZE101 / ZE102 / ZE135 / ZE155 / ZE175 / ZE201 / ZE202 / ZE235 / ZE255 / ZE2751m / 3m1個付 / 2個付

-

1個

お見積り

12 ~ 6310 ~ 2000~60ZE101 / ZE102 / ZE135 / ZE155 / ZE175 / ZE201 / ZE202 / ZE235 / ZE255 / ZE2750.3m M8コネクタ付なし

-

1個

お見積り

12 ~ 6310 ~ 2000~60ZE101 / ZE102 / ZE135 / ZE155 / ZE175 / ZE201 / ZE202 / ZE235 / ZE255 / ZE2750.3m M8コネクタ付1個付 / 2個付

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ 画像

クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

コガネイ

シリンダに装着するクイック継手付スピードコントローラミニタイプです。

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ 画像

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ

コガネイ

クイック継手に装着するウレタンチューブです。

チューブホルダ THシリーズ 画像

チューブホルダ THシリーズ

コガネイ

複数のチューブを簡単に結束できるチューブホルダです。

基本情報

シリンダ作動方式 複動 ロッド作動方式 片ロッド 本体形状 ガイド付
付加機能 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 環境・用途 標準 エンドロック なし
バルブ なし 軸受仕様 ころがり軸受タイプ 最高使用圧力(MPa) 1.0

クリーンシステム対応 ガイド付シリンダ CS-SGDAQシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いですか。
回答: スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等をご用意ください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)