メカニカル部品技術窓口
【ブランド】キッツ(KITZ)【材質】ボデー:CAC406/C3771BEボール:C3531+Ni-C...
詳細を確認
| アクチェータ | EA型:AC100/200V 90°正逆回転 |
|---|---|
| ボデー | C3771BE CAC406 |
| キャップ | C3771BE |
| ステム | C6782BD+Crめっき |
| ボール | C3531+Ni-Crめっき |
| ボールシート | PTFE |
| Oリング | FKM |
| 方式 | フローティング トラニオンマウンテッド |
| ボア径 | フルボア |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| 最高許容圧力 | ・80℃以下の水・油・空気:1.0MPa ・100℃以下の水・油・空気:0.5MPa |
| 呼び径 | L | H | 駆動部 |
|---|---|---|---|
| 15A | 63.0 | 113.5 | 1.5 |
| 20A | 73.0 | 117.5 | 1.5 |
| 25A | 85.0 | 128.5 | 2 |
| 40A | 108.0 | 148.5 | 2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,321円 ( 21,253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,531円 ( 24,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,658円 ( 60,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:CAC406/C3771BE
ボール:C3531+Ni-Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
【構造】
フルボア
EA型(AC100V/AC200V)ON-OFF制御・90°正逆回転。
【特長】
・高性能でしかも小型のモータを開発、速い開閉スピードとコンパクト化を実現しました
・消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です
・最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性に優れています
・停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です
・ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁の持つ問題点を解消します
・電源はAC100/200V、DC12/24V、さらにリレー内蔵、端子箱付、180度回転型シリーズを標準化、多様なお客様のニーズに応えます
・モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています
・屋外配管ラインでもご使用いただけます



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTメス
4.5通常価格(税別):3,440円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~