17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ダクタイル鉄製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイル鉄製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ 外形図

製品仕様

アクチェータEXH型:AC100/200V
キャップFCD-S
ステムSUS403
ガスケットPTFE
方式フローティング
ボア径フルボア
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
最高許容圧力圧力-温度基準:SUS51
200A:最大締切差圧0.5MPa
備考直流電源用
ステム飛出防止

規格表

ダクタイル鉄製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

電圧

最小発注数量
3B(80A)
3B(80A)
AC100V
1個
2B(50A)
2B(50A)
AC200V
1個
6B(150A)
6B(150A)
AC200V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,662
( 180,028 )
39日目
155,318
( 170,850 )
10日目
578,468
( 636,315 )
39日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:FCD-S
ボール:SCS13A/SUS304/SUS304TP
ボールシート:ハイパタイト(R)PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
フルボア

EXH型(AC200V)ON-OFF・高速開閉用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製10K電動アクチュエータ付ボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ
ステンレス鋼製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ
ダクタイル鉄製汎用10Kボールバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用20Kボールバルブねじ込み
ステンレス鋼製10K小型電動(直流)アクチュエータ付ボールバルブ
ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格155,318-32,174 -12,835 -12,525 -41,9163,541 -
通常出荷日10日目〜在庫品1日目4日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体形状ストレート横形三方二面シートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SSCS14AFCD-S鋳鉄SCS14AFCD-S
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / ガス水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油水 / 油 / ガス / 蒸気
呼び圧力10K10K10K20K10K400型
ボールバルブ種類フルボアレデューストボアフルボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング