メカニカル部品技術窓口
【ブランド】キッツ(KITZ)【材質】ボデー:SCS14Aボール:SUS316ボールシート:PTFEO...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

ED□□-UTE

EAE□00-UTE
| 型番 | ED□□-UTE | EAE□00-UTE |
|---|---|---|
| アクチェータ | ED型:DC12/24V 90°正逆回転 | EAE型:100/200V正逆回転・スプリングリターン型 |
| ボデー | SCS14A | |
| ステム | SUS316+Crめっき | |
| ボール | SUS316 | |
| ボールシート | PTFE | |
| Oリング | FKM | |
| 方式 | フローティング トラニオンマウンテッド | フローティング |
| ボア径 | レデューストボア | |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | |
| 最高許容圧力 | ・80℃以下の水・油・空気:1.0MPa ・100℃以下の水・油・空気:0.5MPa | 60℃以下の水・油・空気:1.0MPa |
| 備考 | 直流電源用 | - |
| 呼び径 | L | H | 駆動部 |
|---|---|---|---|
| 10A | 44.0 | 110.0 | 1 |
| 15A | 56.5 | 110.0 | 1 |
| 25A | 71.0 | 116.0 | 1 |
| 呼び径 | L | H | 駆動部 |
|---|---|---|---|
| 15A | 56.5 | 119.0 | 1 |
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:SCS14A
ボール:SUS316
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
【構造】
レデューストボア
【特長】
・ED型(DC24V)ON-OFF制御・直流電源用・90°正逆回転
・EAE型(AC100V)ON-OFF制御・交流電源用・正逆回転



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~