メカニカル部品技術窓口
球面ベアリングは通常、重量が重く、組込みが困難で、コストが非常に高いことが問題です。一般的には、長期に...
詳細を確認
| 型番 | 最大静受け穴荷重 | 球面ボール許容トルク | d1 E10 | d2 | B | C | f | 最大調芯角度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラジアル [N] | アキシアル* [N] | [Nm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | - | [g] | |
| KGLM-02 | 300 | 60 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0.8 | 32° | 0.1 |
| KGLM-03 | 550 | 200 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4.5 | 0.8 | 32° | 0.5 |
| KGLM-05 | 1,300 | 500 | 5 | 5 | 13 | 8 | 6 | 0.8 | 30° | 1 |
| KGLM-06 | 1,800 | 650 | 10 | 6 | 16 | 9 | 6.5 | 0.8 | 29° | 1.6 |
| KGLM-08 | 2,700 | 1,200 | 12 | 8 | 19 | 12 | 9 | 0.8 | 25° | 2.9 |
| KGLM-10 | 4,000 | 1,400 | 20 | 10 | 22 | 14 | 10.5 | 0.8 | 25° | 4.4 |
| KGLM-12 | 5,400 | 1,500 | 30 | 12 | 26 | 16 | 12 | 0.8 | 25° | 7 |
| KGLM-14 | 6,000 | 2,500 | 35 | 14 | 28 | 19 | 13.5 | 0.8 | 23° | 9.1 |
| KGLM-16 | 8,000 | 3,000 | 40 | 16 | 32 | 21 | 15 | 0.8 | 23° | 12.8 |
| KGLM-18 | 9,000 | 4,000 | 45 | 18 | 35 | 23 | 16.5 | 0.8 | 23° | 16.6 |
| KGLM-20 | 10,000 | 5,000 | 55 | 20 | 40 | 25 | 18 | 0.8 | 23° | 24.4 |
| KGLM-22 | 11,700 | 6,500 | 60 | 22 | 42 | 28 | 20 | 0.8 | 22° | 28.5 |
| KGLM-25 | 13,600 | 7,500 | 65 | 25 | 47 | 31 | 22 | 0.8 | 22° | 39.3 |
| KGLM-30 | 20,000 | 9,000 | 70 | 30 | 55 | 37 | 25 | 1 | 22° | 62.6 |
* 最大静アキシアル荷重は、受け穴で測定。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
509円 ( 560円 ) | 4日目 |
1,195円 ( 1,315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,407円 ( 1,548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,226円 ( 1,349円 ) | 4日目 |
1,299円 ( 1,429円 ) | 4日目 |
1,331円 ( 1,464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,379円 ( 1,517円 ) | 4日目 |
1,417円 ( 1,559円 ) | 4日目 |
1,955円 ( 2,151円 ) | 4日目 |
1,724円 ( 1,896円 ) | 4日目 |
2,292円 ( 2,521円 ) | 4日目 |
2,323円 ( 2,555円 ) | 4日目 |
2,697円 ( 2,967円 ) | 4日目 |
4,574円 ( 5,031円 ) | 4日目 |
球面ベアリングは通常、重量が重く、組込みが困難で、コストが非常に高いことが問題です。
一般的には、長期にわたるメンテナンスが必要で、ベアリングの耐食性についても特別な設計を必要とします。
金属製の転がりベアリングやスライドベアリングでは、局部荷重が大きい場合には適用できないことがあります。
また、軸芯のずれを修正するために、ベアリングの再調整やリーマ加工または再取付けなど、が必要になります。
イグボール球面ベアリングはこれらの問題点をすべて解消し、設計上の可能性がひろがりました。
【特長】
・組込みが簡単。
・非常に経済的。
・耐薬品性。
・軽量。
・高強度。
【用途】
・イグボール球面ベアリングは組込みが容易であることから、幅広い用途に使われます。
・自動調芯機能が求められるような用途では特にその効果は著しく、組立作業時間が大幅に短縮できます。

イグス
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E045型
外周側にスリット(切れ目)が入っているので、ケーブルを容易に収納可能、かつ小さいピッチのため、低騒音・滑らかな走行が出来るケーブルキャリアです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ
4.2通常価格(税別):830円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ L型
4.3通常価格(税別):550円~

THK
リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形
4.7通常価格(税別):488円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
4.8通常価格(税別):1,294円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ I型
4.8通常価格(税別):720円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):400円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 給油タイプ
5通常価格(税別):355円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):410円~

THK
リンクボール ホルダ部おねじ RBI形
4.7通常価格(税別):1,061円~