メカニカル部品技術窓口
軸芯ずれが調整可能な、イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ。【特長】・局部荷重を調整。・耐食性。・...
詳細を確認
| 型番 | 最大静圧縮荷重、受け穴 | 球面ボール許容トルク | d1 E10 | d2 | B | C | f | 最大調芯角度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラジアル [N] | アキシアル [N] | [Nm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | - | [g] | |
| EGLM-04 | 600 | 50 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 | 0.5 | 37° | 0.4 |
| EGLM-05 | 1,000 | 130 | 2 | 5 | 14 | 6 | 4 | 0.5 | 33° | 0.8 |
| EGLM-06 | 1,200 | 150 | 2.5 | 6 | 14 | 6 | 4 | 0.5 | 27° | 0.9 |
| EGLM-08 | 1,800 | 175 | 7 | 8 | 16 | 8 | 5 | 0.5 | 24° | 1.2 |
| EGLM-10 | 2,500 | 400 | 14 | 10 | 19 | 9 | 6 | 0.5 | 24° | 1.9 |
| EGLM-12 | 3,800 | 650 | 25 | 12 | 22 | 10 | 7 | 0.5 | 21° | 2.8 |
| EGLM-15 | 5,500 | 1,000 | 30 | 15 | 26 | 12 | 9 | 0.5 | 21° | 6.9 |
| EGLM-16 | 6,000 | 1,150 | 32 | 16 | 28 | 13 | 9.5 | 0.5 | 21° | 9 |
| EGLM-17 | 6,300 | 1,200 | 35 | 17 | 30 | 14 | 10 | 1 | 21° | 10.6 |
| EGLM-20 | 9,000 | 1,400 | 40 | 20 | 35 | 16 | 12 | 1 | 18° | 16.3 |
| EGLM-25 | 14,000 | 2,900 | 55 | 25 | 42 | 20 | 16 | 1 | 16° | 29 |
| EGLM-30 | 17,000 | 4,000 | 70 | 30 | 47 | 22 | 18 | 1 | 13° | 37.4 |
使用事例
イグボール球面ベアリングは取り扱いが簡単なので、さまざまな使用が可能。
自動調心機能が設計上のメリットを発揮する箇所に、あるいは組み込みを簡単にする目的で、どこにも使用することができる。
公差
メンテナンスフリーのイグボール球面ベアリングの内径公差は、公差域E10で設計されている。
軸の公差域はh6からh9の間とする。すきまによって、温度上昇時のベアリング膨張を調整する。
組み込み
イグボール球面ベアリングは穴径H7に圧入し、軸方向には別途物理的な固定が必要。
球面ベアリングが軸芯を自動調整するので、ハウジングを正確に調整する必要はない。
寸法
イグボール球面ベアリングの寸法はDIN ISO 12240に基づく。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,147円 ( 1,262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,167円 ( 1,284円 ) | 4日目 |
1,275円 ( 1,403円 ) | 4日目 |
1,388円 ( 1,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,518円 ( 1,670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,643円 ( 1,807円 ) | 4日目 |
1,928円 ( 2,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,281円 ( 2,509円 ) | 4日目 |
2,158円 ( 2,374円 ) | 4日目 |
2,403円 ( 2,643円 ) | 9日目 |
3,560円 ( 3,916円 ) | 4日目 |
4,319円 ( 4,751円 ) | 4日目 |
軸芯ずれが調整可能な、イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ。
【特長】
・局部荷重を調整。
・耐食性。
・非常に優れた減振性。
・回転、揺動、軸運動に適応。
・イグボール球面ベアリングは、組付けが簡単、非常に低コストでとても頑丈。
【用途】
・食品生産機械のコンベア駆動ベアリングで、メンテナンスの欠かせない、かつ腐食の発生するステンレス製ベアリングの代替品。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ
4.2通常価格(税別):830円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ L型
4.3通常価格(税別):550円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ I型
4.8通常価格(税別):720円~

THK
リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形
4.7通常価格(税別):488円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
4.8通常価格(税別):1,294円~

ミスミ
球面軸受
4.7通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):400円~

THK
リンクボール ホルダ部おねじ RBI形
4.7通常価格(税別):1,061円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形
4.7通常価格(税別):996円~