17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が67型番あります。

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) KBL(R)M

未確定:候補が67型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) KBL(R)M 外形図

製品仕様

製品のイメージ画像
型番最大静引張荷重最大静ラジアル荷重最小ねじ深さ最大ねじの締め付けトルクポールの最大締め付けトルク重量
[g]
右ねじ左ねじ短期
[N]
長期
[N]
短期
[N]
長期
[N]
ねじ
[mm]
雌ねじ
[Nm]
金属スリーブ無し
[Nm]
金属スリーブ付き
[Nm]
KBRM-02KBLM-02200100502540.301-0.4
KBRM-03KBLM-038004001005050.50242.7
KBRM-05M4KBLM-05M41,00050025012570.755123.5
KBRM-05KBLM-051,00050025012571.005123.4
KBRM-06KBLM-061,40070040020081.5010154.7
KBRM-08KBLM-082,1001,050700350115.0012408.6
KBRM-10KBLM-103,1001,5508004001315.00205014.6
KBRM-10 FKBLM-10 F3,1001,550800400136.00205014.6
KBRM-12 129>KBLM-123,6001,8009004501520.00307022.0
KBRM-12 FKBLM-12 F3,6001,8009004501515.00307022.0
KBRM-14KBLM-144,0002,0001,0005001725.00357530.9
KBRM-16KBLM-164,2002,1001,3006501930.004011039.6
KBRM-16 FKBLM-16 F4,2002,1001,3006501927.504011039.6
KBRM-18KBLM-184,6002,3001,6008002145.004515055.0
KBRM-20KBLM-205,4002,7002,1001,0502260.005520073.5
KBRM-20 M20KBLM-20 M205,4002,7002,1001,0502260.005520073.5
KBRM-22KBLM-227,0003,5002,2001,1002575.0060-94.8
KBRM-25KBLM-258,5004,2502,3001,15028120.0060-119.8
KBRM-30KBLM-3010,5005,2502,5001,25034135.0060-177.0
KBRM-30 M27X2-10,5005,2502,5001,25034135.0060-189.6

129> 形状はKCRMを参照。 F=細目ねじ

どのような時に使用すればよいか

  • 重量を削減したい
  • 回転、振動、リニア走行を実現したい
  • 高周波の振動とバイブレーションが発生する
  • 静音走行が望まれる
  • 電気絶縁性の製品が欲しい
  • 耐食性が必要
  • 空圧シリンダーやガススプリングとの組み合わせで
  • 化学品耐性が必要
  • 高い剛性が欲しい

この製品を選択しない

  • 温度が+80℃を超える
  • 回転速度を0.5m/s以上にしたい
  • 高い引張および局部荷重が発生する
  • 油圧シリンダーとの使用を実現したい
  • 寸法30mm以上が欲しい

規格表

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) KBL(R)M 規格表

金属インサート付きのロッドエンドをご注文の際には、製品番号の末尾にMHを加えて下さい。
例:KBRM-10 MH(内径:10mm)

商品特長詳細

  • 非常に軽量
  • Kシリーズ、DIN ISO 12240準拠
  • 厳しい周辺環境でも問題なく使用できる
  • 湿潤領域で耐食性に優れ、弱酸および弱アルカリに対する耐性がある
  • 使用温度は-30~+80℃
  • 粉塵や糸くず、埃や汚れに非常に強い

型番リスト

表示件数

接続ねじ 種類

接続ねじ M

内径 d

(mm)

ボール 材質

ねじピッチ種類

ねじピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
めねじ・左ねじ
M2
2
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M3
3
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M3
3
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M5
5
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M4
5
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M4
5
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M5
5
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M6
6
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M6
6
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M8
8
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M8
8
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M10
10
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M10
10
樹脂
細目
1.25
10
1個
めねじ・左ねじ
M10
10
メタルインサート付き
細目
1.25
10
1個
めねじ・左ねじ
M10
10
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M12
12
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M12
12
樹脂
細目
1.25
10
1個
めねじ・左ねじ
M12
12
メタルインサート付き
細目
1.25
10
1個
めねじ・左ねじ
M14
14
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M14
14
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M16
16
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M16
16
樹脂
細目
1.5
10
1個
めねじ・左ねじ
M16
16
メタルインサート付き
細目
1.5
10
1個
めねじ・左ねじ
M16
16
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M18
18
樹脂
並目
1.5
10
1個
めねじ・左ねじ
M18
18
メタルインサート付き
並目
1.5
10
1個
めねじ・左ねじ
M20
20
樹脂
並目
1.5
10
1個
めねじ・左ねじ
M20
20
樹脂
並目
2.5
10
1個
めねじ・左ねじ
M20
20
メタルインサート付き
並目
2.5
10
1個
めねじ・左ねじ
M20
20
メタルインサート付き
並目
1.5
10
1個
めねじ・左ねじ
M22
22
樹脂
並目
1.5
10
1個
めねじ・左ねじ
M24
25
樹脂
並目
2.0
10
1個
めねじ・左ねじ
M30
30
樹脂
並目
2.0
10
1個
めねじ・右ねじ
M2
2
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M3
3
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M3
3
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M5
5
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M4
5
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M4
5
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M5
5
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M6
6
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M6
6
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M8
8
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M8
8
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M10
10
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M10
10
樹脂
細目
1.25
10
1個
めねじ・右ねじ
M10
10
メタルインサート付き
細目
1.25
10
1個
めねじ・右ねじ
M10
10
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M12
12
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M12
12
樹脂
細目
1.25
10
1個
めねじ・右ねじ
M12
12
メタルインサート付き
細目
1.25
10
1個
めねじ・右ねじ
M14
14
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M14
14
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M16
16
樹脂
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M16
16
樹脂
細目
1.5
10
1個
めねじ・右ねじ
M16
16
メタルインサート付き
細目
1.5
10
1個
めねじ・右ねじ
M16
16
メタルインサート付き
並目
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M18
18
樹脂
並目
1.5
10
1個
めねじ・右ねじ
M18
18
メタルインサート付き
並目
1.5
10
1個
めねじ・右ねじ
M20
20
樹脂
並目
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,254
( 1,379 )
4日目
1,102
( 1,212 )
4日目
1,454
( 1,599 )
4日目
1,314
( 1,445 )
4日目
1,573
( 1,730 )
4日目
1,809
( 1,990 )
4日目
1,974
( 2,171 )
4日目
1,448
( 1,593 )
4日目
1,841
( 2,025 )
4日目
1,478
( 1,626 )
4日目
1,944
( 2,138 )
4日目
1,476
( 1,624 )
4日目
1,770
( 1,947 )
4日目
1,751
( 1,926 )
4日目
2,057
( 2,263 )
4日目
1,869
( 2,056 )
4日目
2,051
( 2,256 )
4日目
2,348
( 2,583 )
4日目
1,941
( 2,135 )
4日目
2,514
( 2,765 )
4日目
2,060
( 2,266 )
4日目
2,471
( 2,718 )
4日目
2,441
( 2,685 )
4日目
2,764
( 3,040 )
4日目
2,287
( 2,516 )
4日目
2,917
( 3,209 )
9日目
2,742
( 3,016 )
4日目
3,083
( 3,391 )
4日目
3,281
( 3,609 )
4日目
3,281
( 3,609 )
9日目
3,183
( 3,501 )
9日目
3,773
( 4,150 )
4日目
5,090
( 5,599 )
4日目
1,148
( 1,263 )
4日目
1,287
( 1,416 )
4日目
1,955
( 2,151 )
4日目
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
4日目
1,811
( 1,992 )
4日目
1,826
( 2,009 )
4日目
1,582
( 1,740 )
4日目
1,932
( 2,125 )
4日目
1,892
( 2,081 )
15日目
2,081
( 2,289 )
4日目
1,521
( 1,673 )
4日目
2,092
( 2,301 )
4日目
2,291
( 2,520 )
4日目
2,291
( 2,520 )
4日目
1,998
( 2,198 )
4日目
2,293
( 2,522 )
4日目
2,348
( 2,583 )
4日目
2,187
( 2,406 )
4日目
2,802
( 3,082 )
4日目
2,060
( 2,266 )
4日目
2,471
( 2,718 )
4日目
2,834
( 3,117 )
4日目
2,764
( 3,040 )
4日目
2,622
( 2,884 )
9日目
2,917
( 3,209 )
9日目
3,221
( 3,543 )
4日目

詳細情報

基本情報

メンテナンスフリーの無潤滑運転が可能な、イグボール ロットエンドベアリング、雌ねじ。
【特長】
・高強度。
・変動荷重に耐える、高い引張強度。
・軸芯のずれを吸収。
・局部荷重を吸収。
・粉塵や埃、糸くず等に強い。
・耐食性、耐薬品性。
・高い減振性。
・回転、揺動、直線運動に適する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) KBL(R)Mのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
エアシリンダーに組み合わせで使用
4
満足度:4.0
エアシリンダーに組み合わせて使用しております。 他のメーカーでは無いサイズ、ねじ径があるので重宝しております。 材質が樹...もっと読む
0人が参考にしています。
水中用途
5
満足度:5.0
樹脂製ですが、肉厚もあり、強度的にも安心して使用できそうです。 もう少し納期が短いと助かります。
0人が参考にしています。
基板前処理機
5
満足度:5.0
使用歴:2007~現在まで(ノントラブル)。 使用用途:基板洗浄機内のリンク周り。薬品蒸気の多い環境。 使用理由:耐薬品...もっと読む
0人が参考にしています。
CCDカメラのサポート、センサのサポート
4
満足度:4.0
展示会でサンプルをもらって来ました。これまで樹脂部品なんて使い物にならないと思ってましたが、触ってみて、用途によっては十...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) KBL(R)M
イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) EBR(L)M
イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(おねじ) KAR(L)M
イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(おねじ) EAR(L)M
イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) WGRM
イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格1,102-1,281 -1,137 -1,340 -585 -1,068
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜4日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリング
ロッドエンドベアリング 種類標準標準標準標準リンクボール Lリンクボールストレート
本体材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
潤滑方式無給油無給油無給油無給油無給油無給油
使用温度範囲(℃)-30::80-30::80-30::80-30::80-30::80-30::80

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング