17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 軸穴径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

イグボール ピローブロックベアリング 無給油高荷重タイプ ESTM

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

荷重データ

型番最大ラジアル引張力最大ラジアル圧縮力最大アキシアル力最大締付トルク於固定部重量
短時間
[N]
長期
[N]
短時間
[N]
長期
[N]
短時間
[N]
長期
[N]
[N][g]
ESTM-082,5001,2504,3002,1506003001.35
ESTM-103,4001,7005,3002,6507003502.57.1
ESTM-124,5002,2506,5003,2507503752.59
ESTM-166,7003,3508,5004,2501,1005504.517.5
ESTM-208,5004,25011,0005,7501,4007004.527.4
ESTM-2513,5006,75018,5009,2502,3001,15010.550.8
ESTM-3010,0005,00016,5008,2502,5001,25010.579.7

どのような時に使用すればよいか

  • 化学品耐性が必要
  • 省コストタイプの代替品(オータナティブ)が欲しい
  • 汚れに強いベアリングが必要
  • 軸心ずれが調整されるものが欲しい
  • 完全に分割可能なパーツが欲しい

この製品を選択しない

  • 温度が+80℃を超える
  • 調整リングが組み込まれたものが欲しい
  • 寸法50mm以上が欲しい
  • 回転速度を0.5m/s以上にしたい

規格表

型番d1
E10
d2d3hh1h2amC1BR1最大傾斜角度
ESTM-0884.5-199.503122984.522°
ESTM-10105.5-221103626109522°
ESTM-12125.5-2613038281010522°
ESTM-16166.610.634176.4503713136.522°
ESTM-2020914.040208.662461616822°
ESTM-2525914.048248.672541820920°
ESTM-30301117562810.6866422221120°

商品特長詳細

  • メンテナンスフリーの無潤滑運転
  • 高い剛性
  • 変動負荷でも高い疲労強度
  • 軸芯のずれ調整
  • 局部荷重の調整
  • 腐食耐性
  • 薬品耐性あり
  • 高い減衰性
  • 回転、振動、リニアの運動に適合
  • 非常に軽量
  • イグボール ピローブロックベアリングは組込みが非常に簡単
  • 軸芯のずれを調整、局部荷重を防ぐ

型番リスト

表示件数

軸穴径 d

(φ)

RoHS?最小発注数量
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
16
10
1個
20
10
1個
25
10
1個
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996
( 1,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,198
( 1,318 )
4日目
1,058
( 1,164 )
4日目
2,027
( 2,230 )
4日目
2,118
( 2,330 )
4日目
3,022
( 3,324 )
4日目
3,778
( 4,156 )
4日目

詳細情報

基本情報

高いラジアル荷重に対応可能な、イグボール ピローブロックベアリング 無給油高荷重タイプ。
【特長】
・媒体中で使用可能。
・省スペース。
・簡単な取り付け。
・寿命計算が可能。
・メンテナンスおよび潤滑材不要。
・寸法E、DINISO12240準拠。
【用途】
・食品機械のコンベヤシステム、コンベヤ組込み装置。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグボール ピローブロックベアリング 無給油高荷重タイプ ESTMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグボール ピローブロックベアリング 無給油高荷重タイプ ESTM
イグボール ピローブロックベアリング 無給油コンパクトタイプ ESTM-SL
イグボール ピローブロックベアリング 無給油標準タイプ KSTM
イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ EGLM
イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ KGLM
イグボール フランジ型ベアリング(2穴) 無給油タイプ EFOM
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格996-607 -1,173 -1,147 -509 -1,167 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ピロー形ピロー形ピロー形--ひしフランジ形
ピロー形 種類狭幅狭幅軽量---
軸受内径 形状円筒穴円筒穴円筒穴--円筒穴
ユニット本体 材質樹脂樹脂樹脂--樹脂
ボール 材質樹脂樹脂樹脂--樹脂
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング